Applications type de clouage

Toutes vos applications de caillebotis, plancher mixte acier béton, connexion électriques sont possibles avec le clouage et le vissage.

Construire des planchers mixtes acier et béton

Pour réaliser vos planchers mixtes acier-béton, les connecteurs Hilti X-HVB permettent une optimisation maximale de la dalle ainsi qu’un gain de productivité. Votre structure métallique pourra ainsi être plus légère et par conséquent, son coût en sera diminué.

Plus d’informations

Fixation de caillebotis et tôles larmées

Les caillebotis ou tôles larmées peuvent se fixer avec les solutions de clouage et de vissage Hilti. Posez vos mailles métalliques en un temps record avec le plus grand confort et en toute sécurité.

Plus d’informations

Fixations sur acier d’éléments électriques

Des fixations optimales pour vos gaines, câbles et instruments électriques sur acier grâce à la technologie clouage et vissage. Vous pourrez installer vos éléments avec un maximum de confort et de sécurité en un minimum de temps.

Plus d’informations

Connexions électriques

Pour réaliser vos connexions de mise à la terre, du pontage au parafoudre en passant par la protection à la surtension, Hilti propose des fixations uniques qui s’installent avec un maximum de confort et de sécurité en un minimum de temps.

Plus d’informations

Le marquage métal : une nécessité pour un travail impeccable

Le marquage de pièces en métal s'avère nécessaire pour assurer la traçabilité des produits, le suivi qualité ou l'inspection des chantiers. Le cloueur de marquage allie polyvalence et productivité.

Plus d’informations

Fixations de plomberie et électricité par clouage

Solutions de fixation par clouage pour les applications de chemins de câbles, tuyaux, gaines, boitiers électriques, goulotte et encore plus à découvrir.

Plus d’informations