- Accueil
- Ingénierie
- Centre d'expertise technique
- Systèmes de supportage
- Centre d'expertise technique - Systèmes de supportage
- Protection contre la corrosion zinc-magnésium
![Rails de supportage MT](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1625576474013/rail-mt-l140543.jpeg)
Protection contre la corrosion zinc-magnésium
Résistance accrue à la corrosion avec le système de supportage modulaire MT Hilti
La corrosion est un phénomène naturel coûteux et potentiellement dangereux qui impacte pratiquement tous les matériaux. Elle peut causer des déficiences structurelles qui nécessitent des réparations ou des remplacements onéreux et entraîner des pertes de temps. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'identifier les éléments fragilisés avant qu'il ne soit trop tard.
Le zinc-magnésium offre une résistance accrue à la corrosion par rapport à l'acier zingué classique, sans augmenter de manière significative l'épaisseur du revêtement.
Un nouveau procédé de fabrication est utilisé pour lier le zinc et le magnésium à la surface du métal brut. Cela permet d'utiliser moins de zinc, ce qui rend le revêtement plus fin, plus léger et appliqué plus uniformément sur toute la surface des composants par rapport aux revêtements galvanisés à chaud traditionnels.
L'épaisseur plus faible du revêtement améliore également les propriétés de formage des éléments constitutifs, optimisant les propriétés mécaniques des déformations des courbes et des filetages. Cela signifie également que même les coins difficiles à atteindre, comme les courbures intérieures, bénéficient d'une meilleure protection contre la corrosion.
Avantages du zinc-magnésium par rapport aux revêtements de zinc traditionnels
![update icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1625146842500/update.jpeg)
Meilleures performances et auto régénération
![water icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1625146834410/water.jpeg)
Meilleure résistance aux intempéries dans les environnements corrosifs
![sync icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1169215390/image.coreimg.png/1625146257638/sync.png)
Meilleur pour l'environnement
![money icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1696044926/image.coreimg.png/1625146381582/money.png)
Meilleure rentabilité
![country icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1277100593/image.coreimg.png/1625146245193/country.png)
Reconnu et largement utilisé à travers le monde
![diamond icon](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1625146427194/diamond.png)
Meilleure finition
La corrosion dans la construction
Apprenez-en plus sur le choix de la protection adéquate contre la corrosion et comment Hilti vous aide à réduire le risque de corrosion dans les bâtiments.
Produits et services pour vos applications de supportage
![MT installation and SIW impact wrench](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_785828565/image.coreimg.jpeg/1625140024127/rail-mt-l124571.jpeg)
Système de supportage MT
Une solution complète pour toutes vos installations de supportage
Découvrir le système MT![MT installation channels](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1625139974534/rail-mt-l140543.jpeg)
Rails de supportage MT
Choisissez le rail le plus rentable selon votre application
En savoir plus sur notre gamme de rails MT![MT twist-lock](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1625140144926/mt-twist-lock-213616.jpeg)
Connecteur twist-lock MT
Glissement facile à l'intérieur du rail, réglage adéquat et connexion robuste
Plus de détail sur le twist-lock MT![prefabrication service](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/protection-corrosion/_jcr_content/childSections/childsection_2110854256/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1625140334380/preparation-systemes-supportage.jpeg)
Services de préfabrication
Vos supports pour tuyauterie, ventilation ou chemins de câbles sont livrés sur votre chantier, prêts à être installés
Découvrir nos services de préfabrication