Rails de supportage MT

Protection contre la corrosion zinc-magnésium

Résistance accrue à la corrosion avec le système de supportage modulaire MT Hilti

La corrosion est un phénomène naturel coûteux et potentiellement dangereux qui impacte pratiquement tous les matériaux. Elle peut causer des déficiences structurelles qui nécessitent des réparations ou des remplacements onéreux et entraîner des pertes de temps. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'identifier les éléments fragilisés avant qu'il ne soit trop tard.

Le zinc-magnésium offre une résistance accrue à la corrosion par rapport à l'acier zingué classique, sans augmenter de manière significative l'épaisseur du revêtement.

Un nouveau procédé de fabrication est utilisé pour lier le zinc et le magnésium à la surface du métal brut. Cela permet d'utiliser moins de zinc, ce qui rend le revêtement plus fin, plus léger et appliqué plus uniformément sur toute la surface des composants par rapport aux revêtements galvanisés à chaud traditionnels. 

L'épaisseur plus faible du revêtement améliore également les propriétés de formage des éléments constitutifs, optimisant les propriétés mécaniques des déformations des courbes et des filetages. Cela signifie également que même les coins difficiles à atteindre, comme les courbures intérieures, bénéficient d'une meilleure protection contre la corrosion.

Avantages du zinc-magnésium par rapport aux revêtements de zinc traditionnels

update icon

Meilleures performances et auto régénération

water icon

Meilleure résistance aux intempéries dans les environnements corrosifs

sync icon

Meilleur pour l'environnement

money icon

Meilleure rentabilité

country icon

Reconnu et largement utilisé à travers le monde

diamond icon

Meilleure finition

La corrosion dans la construction

Apprenez-en plus sur le choix de la protection adéquate contre la corrosion et comment Hilti vous aide à réduire le risque de corrosion dans les bâtiments. 

Produits et services pour vos applications de supportage

MT installation and SIW impact wrench

Système de supportage MT

Une solution complète pour toutes vos installations de supportage

Découvrir le système MT
MT installation channels

Rails de supportage MT

Choisissez le rail le plus rentable selon votre application

En savoir plus sur notre gamme de rails MT
MT twist-lock

Connecteur twist-lock MT

Glissement facile à l'intérieur du rail, réglage adéquat et connexion robuste

Plus de détail sur le twist-lock MT
prefabrication service

Services de préfabrication

Vos supports pour tuyauterie, ventilation ou chemins de câbles sont livrés sur votre chantier, prêts à être installés

Découvrir nos services de préfabrication