Image alt text (optional)

Gagnez en puissance avec Nuron Power Up

Une plateforme. Une liberté maximale. Sans compromis sur vos travaux intensifs.

L’avenir de la puissance et des performances est à nos portes. Les premiers outils Power Up sont déjà disponibles en Belgique, et la gamme complète arrivera en septembre 2026.
Vous voulez être parmi les premiers à le savoir ?

Pourquoi choisir Power Up ?

Accomplissez vos travaux lourds

Ces nouveaux outils allient une puissance inégalée à une productivité maximale et portent le travail sans fil à un niveau supérieur : du burinage intensif et du perçage en profondeur aux coupes exigeantes et au meulage rapide.

Avec Nuron, vous disposez désormais de la puissance nécessaire même pour les applications les plus lourdes – des performances dignes de véritables machines heavy-duty. Sciez, démolissez, percez et vissez partout sur le chantier, entièrement sans fil.

Une batterie unique pour tous vos travaux

Avec Hilti Power Up, une seule batterie suffit pour toutes vos applications. Des perceuses et meuleuses légères aux marteaux-piqueurs puissants et même aux plaques vibrantes : une seule plateforme, une seule batterie.

Cela signifie puissance maximale, autonomie prolongée et une véritable liberté sur chaque chantier – sans tracas liés à différentes batteries.

Découvrez les nouveaux outils Nuron pour les travaux lourds

Tronçonneuse sans fil SCN 60-22

  • Conçu pour la démolition lourde du bois
  • Vitesse de chaîne élevée pour des coupes nettes
  • Idéal pour la découpe de bois de charpente et poutres
  • Poignées ergonomiques pour un meilleur contrôle
  • Changement rapide de chaîne grâce aux écrous doubles

Déjà disponible, achetez-le dès maintenant

Découpeuse sans fil DSH 900-22

  • Découpe lourde rendue mobile
  • Puissante scie à tronçonner 360 mm
  • Coupe béton, métal et plus encore
  • Conception robuste pour les chantiers difficiles
  • Aussi puissante que la thermique

Déjà disponible, achetez-le dès maintenant

Meuleuse d'angle sans fil AG 30-22

  • Outil compact avec une puissance élevée
  • Conçu pour réduire la fatigue utilisateur
  • Coupe et meule divers métaux
  • Changement rapide de batterie pour moins d’interruptions
  • Plus de flexibilité pour les tâches sur site

Disponible au 2ᵉ trimestre 2026

Burineur sans fil TE 3000-22

  • Énergie à fort impact pour travaux de démolition
  • Pas de délai de préparation
  • Casse le béton et les sols durs
  • Faibles vibrations pour plus de confort
  • Changement rapide des burins avec nouveau mandrin

Disponible au 3ᵉ trimestre 2026

Perforateur sans fil TE 70-22

  • Perforateur rotatif SDS Max sans fil puissant
  • Plus de trous par charge de batterie
  • Pour perçage dans le béton et les ancrages
  • Options de sécurité et de contrôle des poussières
  • Conçu pour résister à la poussière et aux chutes

Disponible au 3ᵉ trimestre 2026

Plaque vibrante sans fil NVP 15-22

  • Compacte facilement la terre et le gravier
  • Assure un compactage homogène
  • Facile à déplacer et à utiliser
  • Conçu pour un usage intensif sur chantier
  • Équilibré pour une manipulation plus fluide

Disponible au 3ᵉ trimestre 2026

Carotteuse sans fil DD 110-22

  • Outil de carottage léger et portable
  • Conçu pour des trous de carottage propres
  • Fonctionne sur béton et maçonnerie
  • Changement de forets sans outil
  • Idéal pour l’accès aux câbles et conduits

Disponible au 3ᵉ trimestre 2026

Carotteuse sans fil DD 160-22

  • Forage précis facilité
  • Vitesse guidée avec affichage LED
  • Idéal pour les pénétrations structurelles
  • Changement de forets sans outil
  • Compatible avec les supports de perçage Hilti

Disponible au 3ᵉ trimestre 2026

Batterie Nuron B 290-22

  • Autonomie maximale sur une seule charge
  • Surveillance intelligente intégrée
  • Protégée pour un usage intensif
  • Idéale pour les outils à forte demande
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs Nuron

Déjà disponible, achetez-le dès maintenant

Restez informé des actualités Power Up : inscrivez-vous dès maintenant !