Langue

TE DRS‑Y

Mode d'emploi original

Indications relatives au mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

  • Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement ce mode d'emploi. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
  • Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements du présent mode d'emploi ainsi que celles figurant sur le produit.
  • Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement transmettre le produit à des tiers accompagné de ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Avertissements

Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :
DANGER
DANGER !
  • Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT !
  • Pour un danger potentiel qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
ATTENTION
ATTENTION !
  • Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Symboles dans le manuel d'utilisation

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :
Image alternative Respecter le manuel d'utilisation
Image alternative Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
Image alternative Maniement des matériaux recyclables
Image alternative Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères
Image alternative Hilti Accu Li-Ion
Image alternative Hilti Chargeur

Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :
Image alternative Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent manuel d'utilisation.
Image alternative La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte.
Image alternative Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit .
Image alternative Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.

Symboles spécifiques au produit

Symboles sur le produit

Les symboles suivants peuvent être utilisés sur le produit :
Image alternative Utiliser un masque anti-poussière
Image alternative Porter des gants de protection
Image alternative Porter des chaussures de protection

Informations produit

Les produits Image alternative sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être spécialement instruit quant aux dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
  • Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
    Caractéristiques du produit
    Récupérateur de poussières
    TE DRS‑Y
    Génération
    01
    N° de série

Sécurité

Consignes de sécurité

Image alternative AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques, qui accompagnent ce produit. Tout manquement à l'observation des instructions suivantes risque de provoquer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.
Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les consignes de sécurité se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble d'alimentation) et à des outils électriques sur accu (sans câble d'alimentation).
  • Avant la mise en service, lire et respecter les notices d'utilisation et les informations de sécurité des produits système.
  • Utiliser le module uniquement en association avec les outils électroportatifs indiqués dans l'Utilisation conforme à l'usage prévu ; sinon, il y a risque de blessure.
  • Débrancher la fiche de la prise de courant ou l'accu amovible avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'outil électroportatif.
  • Utiliser le produit et les accessoires uniquement s'ils sont en parfait état.
  • Ne jamais entreprendre de manipulation ni de modification sur le produit ou les accessoires.
  • Rester vigilant, surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant le produit. Ne pas utiliser le produit en étant fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner des blessures graves.
  • Il y a risque de projection d'éclats de matériau lors de l'usinage. Les éclats de matériau peuvent entraîner des blessures corporelles et aux yeux. Pendant l'utilisation du produit, porter des lunettes de protection, un casque de protection et un casque antibruit.
  • L'outil électroportatif, les accessoires, les outils amovibles, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenir également compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
  • Risque de blessures dues à la chute d'outils et/ou d'accessoires. Avant de commencer à travailler, contrôler si l'accessoire monté est solidement fixé.
  • Il est interdit d'aspirer de l'eau.
  • Le module ne doit pas être utilisé pour aspirer des substances explosives, des substances incandescentes, brûlantes ou inflammables, des poussières agressives (par ex. poussière de magnésium ou d'aluminium) et des liquides (par ex. essence, solvants, acides, liquides de refroidissement et lubrifiants).
  • La poussière générée par le meulage, le ponçage, le tronçonnage et le forage peut contenir des produits chimiques dangereux. Par exemple : plomb ou peinture à base de plomb ; brique, béton et autres produits de maçonnerie, pierre naturelle et autres produits contenant des silicates ; certains bois, tels que le chêne, le hêtre et le bois traité chimiquement ; amiante ou matériaux contenant de l'amiante. Déterminer l'exposition de l'opérateur et personnes se trouvant dans l'entourage en fonction de la classe de danger des matériaux traités. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'exposition à un niveau sûr, par exemple en utilisant un système de collecte des poussières ou en portant une protection respiratoire appropriée. Mesures générales visant à réduire l'exposition :
  • Travailler dans un endroit bien ventilé
  • Éviter le contact prolongé avec la poussière
  • Faire en sorte que la poussière soit dirigée loin du visage et du corps
  • Porter des vêtements de protection et laver les zones exposées à l'eau et au savon
  • Dans la mesure du possible, utiliser pour l'application correspondante un dispositif d'aspiration de poussières recommandé par Hilti .
  • Avant le début du travail, prendre connaissance de la classe de risque de la poussière générée lors des travaux. Utiliser un dispositif d'aspiration de poussières avec une classification de sécurité autorisée officiellement et conforme aux dispositions locales concernant les poussières.
  • Pour éviter tout effet électrostatique, utiliser un flexible d'aspiration antistatique.
  • Veiller à ce que l'adaptateur et les surfaces extérieures du porte-outil soient exempts d'huile et de graisse. Si le module récupérateur de poussières est monté avec des pièces huileuses et/ou grasses, il peut tomber. Éliminer toute trace d'huile ou de graisse de l'adaptateur et des surfaces extérieures du porte-outil avec un chiffon.
  • Veiller à ce que le module ne devienne pas trop chaud. À des températures supérieures à 80 °C, le matériau fond.
  • Ne pas utiliser le module pour porter ou guider l'appareil. Utiliser les poignées prévues à cet effet sur l'outil électroportatif.
  • Pendant l'utilisation, ne pas tenir l'outil électroportatif par la tête d'aspiration ou le tuyau d'aspiration.

Description

Vue d'ensemble du produit

Image alternative
  1. Adaptateur
  2. Base d'aspiration avec poignée supplémentaire
  3. Pièce de raccordement
  4. Soufflet 12-52
  5. Butée de profondeur
  6. Vis à poignée-étoile
  7. Écrou
  8. Tête d'aspiration longue
  9. Tête d'aspiration moyenne
  10. Tête d'aspiration courte
  11. Soufflet 68-90/ 290 mm
  12. Tuyau d'aspiration
  13. Soufflet 68-90/550mm
  14. Soufflet 100-150/550mm

Utilisation conforme à l'usage prévu

Image alternative
Le produit décrit est un module récupérateur de poussières utilisé en tant qu'accessoire en association avec les perforateurs-burineurs Hilti et les dispositifs d'aspiration de poussières SDS‑Max.

Éléments livrés

base d'aspiration, soufflet 68‑90/290mm, tête d'aspiration courte, tête d'aspiration moyenne, tête d'aspiration longue, adaptateur, pièce de raccordement, soufflet 12-52, butée de profondeur, vis à poignée-étoile, écrou, mode d'emploi
D'autres produits système pour votre produit peuvent être trouvés dans votre Hilti Store ou à l'adresse : www.hilti.group

Caractéristiques techniques

Soufflet


Soufflet 68‑90/290
Soufflet 68‑90/550
Soufflet 100‑150/550
Soufflet 12‑52
Poids
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Type d'outil
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Mèche de forage
Diamètre de l'outil
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Longueur d'outil
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Application
Perçage avec couronne de forage à percussion
Perçage avec couronne de forage à percussion
Perçage avec couronne de forage à percussion
Perçage avec percussion

Tête d'aspiration


Tête d'aspiration courte
Tête d'aspiration moyenne
Tête d'aspiration longue
Poids
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Type d'outil
Burin pointu, burin plat, outil de bouchardage
Burin pointu, burin plat, outil de bouchardage
Burin pointu, burin plat, outil de bouchardage
Longueur d'outil
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Application
Burinage
Burinage
Burinage

Températures

Température de service en cours de service
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Température de stockage
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Utilisation

Montage du récupérateur de poussières

Veiller à ce que le sélecteur de fonction soit dans la position correspondante aux travaux.
La longueur libre de l'outil dépassant de la tête d'aspiration ne doit pas être supérieure à 145 mm ni inférieure à 30 mm. Cela garantit une aspiration optimale des poussières.
Seuls les burins pointus, burins plats, outils de bouchardage, couronnes de forage à percussion et forets à percussion représentés dans la vue d'ensemble de l'utilisation conforme peuvent être utilisés.
Lors du montage, veiller à ce qu'outil amovible ne soit mis en place dans l'outil électroportatif.
Image alternative
  1. Ouvrir la poignée supplémentaire montée de l'outil électroportatif.
  2. Retirer la poignée supplémentaire.
  3. Sélectionner la bonne constitution du système d'aspiration conformément à l'illustration relative à l'utilisation conforme et monter les pièces et la poignée supplémentaire sur la base d'aspiration.
  4. Pousser le système monté avec la poignée supplémentaire sur le mandrin jusqu'à la position du collet de l'engrenage de la position de la poignée supplémentaire.
  5. Tourner la base d'aspiration et la poignée supplémentaire dans la position souhaitée.
  6. Fixer la poignée supplémentaire en serrant la poignée pour l'empêcher de tourner.
  7. Insérer l'outil dans le mandrin.
    Tenir compte pour cela du mode d'emploi de l'outil électroportatif.
  8. Relier un dispositif d'aspiration de poussières et le module récupérateur de poussières.
    Pour le perçage avec percussion , exécuter également les étapes suivantes.
  1. Régler la longueur de soufflet de sorte que la pointe de la mèche dépasse de 15 mm environ.
  2. Régler la butée de profondeur.
  3. Régler la butée de profondeur sur la profondeur de perçage souhaitée.
  4. Bloquer la butée de profondeur avec la vis à poignée-étoile pour l'empêcher de glisser.

Démontage du récupérateur de poussières

ATTENTION
Risque de blessures entraînées par l'outil amovible ! L'outil amovible peut être brûlant ou présenter des arêtes vives.
  • Porter des gants de protection pour changer d'outil amovible.
Image alternative
  1. Séparer le dispositif d'aspiration de poussières du récupérateur de poussières.
  2. Retirer l'outil amovible hors du mandrin.
  3. Ouvrir le dispositif de serrage de la poignée supplémentaire en tournant la poignée.
  4. Tirer le module récupérateur de poussières vers l'avant pour le détacher de l'outil électroportatif.
  5. Démonter la poignée supplémentaire du module récupérateur de poussières.
  6. Monter la poignée supplémentaire sur l'outil électroportatif.
  7. Fixer la poignée supplémentaire en la tournant par la poignée.

Fonctionnement

Veiller à ce que le sélecteur de fonction soit dans la position correspondante aux travaux.
Tenir compte du mode d'emploi du dispositif d'aspiration de poussières. Vider régulièrement le dispositif d'aspiration de poussières.
  1. Brancher le dispositif d'aspiration de poussières et le mettre en marche.
  2. Mettre l'outil électroportatif en marche.

Nettoyage et entretien

Entretien du module

AVERTISSEMENT
Danger d'électrocution ! Les travaux de nettoyage et d'entretien effectués avec fiche branchée à la prise peuvent entraîner de graves blessures ou brûlures.
  • Toujours retirer la fiche de la prise avant tous travaux de nettoyage et d'entretien !
Ne pas utiliser d'huiles, de graisses ou de produits de nettoyage.
Nettoyer le carter de l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone car ceci pourrait attaquer les pièces en plastique.
  1. Enlever toute saleté qui adhère et vérifier que l'ouverture d'aspiration dans la base d'aspiration est exempte de résidus de poussières.
  2. Nettoyer le module à intervalles réguliers à l'eau froide.
    Le module doit être complètement séché avant la prochaine utilisation pour éviter toute adhérence de poussière.
  3. Nettoyer régulièrement la face intérieure de l'adaptateur pour éliminer toute trace de graisse et résidus de poussières.

Entretien

  • Vérifier régulièrement toutes les pièces extérieures du produit et des accessoires pour voir si elles ne sont pas abîmées et s'assurer que tous les organes de commande fonctionnent correctement. Ne pas utiliser le produit si des pièces sont abîmées ou si des organes de commande ne fonctionnent pas parfaitement.

Aide au dépannage

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .
Défaillance
Causes possibles
Solution
Dégagement excessif de poussières.
Dispositif d'aspiration de poussières plein.
  • Vider le dispositif d'aspiration de poussières.
Tête d'aspiration et/ou soufflet usés ou défectueux.
  • Remplacer la tête d'aspiration et/ou le soufflet.
Canal d'aspiration bouché.
  • Nettoyer le canal d'aspiration.
Longueurs d'outil libres supérieures à 145 mm.
  • Utiliser un outil amovible plus court ou une tête d'aspiration plus longue.
Flexible d'aspiration du dispositif d'aspiration de poussières mal monté.
  • Bien enfoncer le flexible d'aspiration du dispositif d'aspiration de poussières dans la base.
Des résidus de la carotte obstruent l'aspiration.
  • Retirer la carotte avec les déblais de forage.
La distance entre la couronne de forage à percussion et le tuyau d'aspiration est trop importante.
  • Utiliser exclusivement des couronnes de forage à percussion Hilti .
Le module récupérateur de poussières chute
Le module récupérateur de poussières n'est pas monté correctement.
  • Monter le module récupérateur de poussières conformément au mode d'emploi. La base doit être montée dans la position prévue.
La base et/ou le collet de l'appareil sont huileux ou gras.
  • Éliminer toute trace d'huile ou de graisse de la base et des surfaces extérieures du collet de l'appareil avec un chiffon.
Poignée supplémentaire non serrée.
  • Serrer la poignée supplémentaire à fond.
Poignée supplémentaire cassée.
  • Remplacer la poignée supplémentaire.
Adaptateur non monté.
  • Monter l'adaptateur.
Il est impossible de démonter le module récupérateur de poussières.
Le collier de serrage de la poignée supplémentaire n'est pas suffisamment ouvert
  • Continuer de desserrer la poignée supplémentaire pour ouvrir un peu plus le collier de serrage.
Signal acoustique permanent sur le dispositif d'aspiration de poussières.
Les picots du soufflet sont usés.
  • Remplacer le soufflet.

Recyclage

Image alternative Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.
Image alternative
  • Ne pas jeter les appareils électriques, électroniques et accus dans les ordures ménagères !

Garantie constructeur

  • En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.

Informations complémentaires

Image alternative
Des informations complémentaires concernant l'utilisation, la technique, l'environnement et le recyclage sont disponibles sous le lien ci-dessous : qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Ce lien figure également à la fin du mode d'emploi sous forme de code QR.