- Accueil
- Produits
- Outillage électroportatif et systèmes de fixation
- Agencement intérieur et cloisons sèches
Cloisons sèches et aménagement intérieur
Bien équipé pour l'agencement intérieur
Dans le domaine des cloisons sèches, il existe une multitude d'applications allant de la fixation des rails au sol jusqu'à l'installation de plafonds suspendus.
Découvrez nos produits et solutions innovantes qui facilitent votre travail quotidien lors de chaque phase d’installation de cloisons. De l'appareil de mesure pour l'aménagement intérieur en passant par les outils de découpe, fixation et vissage, vous trouverez dans notre gamme d’outils 22 V tout ce qu’il vous faut !
Et pour gérer votre parc machines efficacement, faites confiance à nos deux solutions uniques : le Fleet management et ON!Track.
Mesure / Alignement
Mesure des distances
Découvrez nos lasers de poche deuxième génération !
Mesurez jusqu'à 60 m de distance avec notre lasermètre PD-S. Compact et facile à utiliser, il réalise vos mesures et calculs de surface pour des applications de cloisons sèches et de plafonds suspendus. Son clavier intuitif ainsi que sa robustesse lui permettent de résister aux environnements de chantier extrêmes et son format de poche le rendra indispensable.
Vous recherchez à repousser les limites ?
Vous allez être séduit par notre dernière innovation parmi nos lasermètres deuxième génération, le PD-I.
Doté d’une pointe de mesure intégrée extra-longue pour mesurer facilement dans des espaces étroits, tels que des angles ou des cadres de fenêtres, ce lasermètre robuste avec fonctions de mesure intelligente et connectivité Bluetooth est idéal pour les applications intérieures jusqu'à 100 m.
Déterminer la surface des sols, des murs et des plafonds à l'aide de la fonction de surface ou encore calculer les volumes pour la planification de systèmes de chauffage, climatisation et de ventilation deviennent un jeu d’enfant grâce au PD-I.
Alignement optimal
Un faisceau vert pour une meilleure visibilité !
Vous l’avez peut-être déjà constaté sur vos chantiers, les faisceaux verts sont beaucoup plus visibles que les faisceaux rouges des lasers traditionnels. C’est pourquoi notre laser multilignes PM 40-MG - pour les petites distances (< 20 m) - et notre laser rotatif PR 30-HVSG - pour les grandes distances (> 20 m) - sont à faisceau vert !
Une meilleure visibilité vous permet de limiter le nombre de fois où vous devez déplacer le laser pour mieux voir le faisceau. Avec le laser rotatif PR 30-HVSG, vous gagnez du temps grâce à l’alignement automatique, précis et rapide de vos cloisons et faux plafonds.
Equipés de notre batterie Li-ion B12 à charge rapide, nos lasers multilignes PM 40-MG et rotatif PR 30-HVSG vous permettent de travailler sans interruption et d’intervertir chargeurs et batteries avec les autres outils de la plateforme 12 V.
Grâce à leurs nouvelles têtes « Spider », nos outils sont également très robustes.
En savoir plus sur nos lasers multilignes et rotatifs pour l’intérieur
Enter promo headline here (optional)
Please enter subline here (optional)
Please enter text here (optional)
Découpe de rails pour cloisons sèches
Découpe de rails pour cloisons sèches
Découpe de profilés sans aucune étincelle
Découpe sécurisée de rails et profilés
Par le passé, lors de la découpe de rails pour cloisons sèches, vous deviez faire un choix entre deux compromis : travailler avec une meuleuse d'angle et prendre des risques en cas d'étincelles ou jouer la sécurité en utilisant une cisaille à tôles et perdre un temps précieux.
Ces compromis sont de l'histoire ancienne. Avec la scie circulaire sans fil SCM 22-A, vous « découpez à froid », ce qui signifie que vous travaillez plus proprement et plus rapidement, sans produire d'étincelles. Un récupérateur de copeaux et un frein sur la lame de la scie assurent la sécurité obligatoire lors des travaux avec une scie.
En savoir plus sur nos scies circulaires sans fil
Coupes précises, rapides et sans étincelle jusqu’à 63 mm de diamètre
La scie à ruban SB 4-A22 a été conçue pour découper tous les types de métaux et de plastiques. La technologie de découpe de cette scie à ruban permet de couper sans étincelle et très rapidement les différents matériaux rencontrés sur un chantier de plaquiste : tiges filetées, rails et tuyaux. La découpe est moins bruyante et plus propre grâce à ce nouvel outil sans fil.
Fixation directe de rails
Fixation directe avec notre cloueur gaz
Toujours prêt grâce à notre cloueur à gaz
Dès lors que vous rénovez ou construisez de nouveaux intérieurs, vous avez besoin d'un appareil qui vous garantisse de progresser sans incident sur tous les supports car, souvent, le temps presse au moment de la phase finale des travaux.
Avec le GX 3, fixez directement vos rails métalliques ou vos semelles bois placopan avec une seule source d'énergie, le gaz. Comme vous devez souvent réaliser des travaux à bout de bras, nous avons fait en sorte que le cloueur GX 3 soit compact et léger. Bien entendu, vous pouvez utiliser l'ensemble de notre portefeuille de clous - vous disposez ainsi d'un outil fiable et polyvalent sur vos chantiers, qui simplifie votre travail quotidien été comme hiver, jusqu'à -10°C.
En toute simplicité, avec juste une batterie
Innovation révolutionnaire dans le domaine de la pose grâce à une utilisation uniquement sur batterie
Avec l'outil de pose BX 3 02, fixez vos rails pour ossature métallique ou vos semelles bois pour vos cloisons alvéolaires. Sans fil, il fonctionne uniquement sur batterie 22 V, vous travaillez avec régularité et en toute simplicité.
Sa technologie élaborée assure une qualité de pose exceptionnelle ; il peut s'utiliser sur acier et béton. Ses faibles niveaux de bruit et de recul procurent un grand confort d'utilisation, vous fixez des éléments rapidement et efficacement. Sans gaz, il n’engendre pas d’odeur, moins de problématiques au froid et ne nécessite pas d’entretien. Le BX 3 02 est également le premier outil connecté du marché. Sa connexion bluetooth avec l’application mobile Hilti connect vous permet de suivre le nombre de fixations réalisées ainsi que toutes les informations relatives à l’outil.
Vissage
Gardez une main libre lorsque vous vissez
Avec notre chargeur de vis, gagnez en productivité et confort de travail
Le vissage de plaques de plâtre à l'aide de vis unitaires exige de la dextérité et s'avère vraiment peu pratique au plafond car il faut utiliser les deux mains pour visser. De surcroit, la boîte de vis n'est jamais là où on espère la trouver.
Avec notre chargeur de vis court et maniable, vous gardez toujours une main libre pour tenir la plaque ou la retenir et vous pouvez donc visser en série et en toute sécurité !
Plus rigides que des bandes habituelles, les vis en bandes sont insérées dans le chargeur en un temps record. Elles sont plus maniables et vous évitent tout blocage intempestif du chargeur.
Gagnez en légèreté avec notre nouvelle visseuse pour plaquiste SD 5000-A22 02
Plus légère, plus rapide et plus puissante, finissez vos chantiers en un temps record
Travaux sur cloisons sèches
Ponçage
Vous êtes peintre ou plaquiste et êtes souvent amené à réaliser des opérations de ponçage de bandes de plâtre ?
Pour un rendu de qualité lors de vos travaux quotidiens au mur ou au plafond, découvrez notre nouvelle ponceuse à bras DWS 225.
Sa tête rotative à 180° offre une position de travail plus confortable (face au mur). De plus, l’absence de balai sur les côtés - tête ouverte - améliore votre efficacité ; vous pouvez poncer jusqu’a 3 mm des angles ce qui limite les retouches à la main.
Associez nos nouveaux disques de ponçage à notre ponceuse à bras DWS 225, ils sont spécifiquement conçus pour une meilleure extraction poussière et une meilleure durée de vie.
Transpercements et découpes
Transpercements et travail du bois facilités
Lorsque vous réalisez des transpercements avec une scie-cloche ou travaillez sur un matériau support en bois, vous avez besoin d'une visseuse puissante à usage universel. Elle se doit d'être solide, la plus légère possible et maniable.
Notre visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22 ATC est l'outil polyvalent idéal pour toutes les applications de vissage / perçage. Robuste, puissante et légère, elle a une prise en main facile. Doté de la technologie ATC (anti-torsion), cet appareil ne provoque aucun effet de recul s'il se bloque. Vous vous tenez donc en toute sécurité sur votre échelle.
Toutes formes de découpe dans des plaques de plâtre
La fraiseuse SCO 6 A22 permet de découper facilement toutes les épaisseurs de plaque de plâtre, de 13 à 25 mm. Elle convient également pour les plaques double-couche. Cet outil est très rapide et permet de couper jusqu’à deux mètres linéaires de cloisons sèches avec une seule charge de batterie.
Montage de faux-plafonds
Mise à niveau de plafonds suspendus
Mettre à niveau des plafonds suspendus est désormais très simple. Vous pouvez attacher, cheviller ou fixer avec un système aimanté votre laser PR 30-HVSG en toute simplicité sur des murs ou des portes en quelques manipulations grâce à son système de fixation innovant. Son laser à faisceau vert optimise la visibilité de vos marquages, même sur les chantiers à forte luminosité. Comme il fonctionne sans fil, vous êtes libre de vos mouvements et ne dépendez d’aucune source d'énergie externe.
Fixations de suspentes
Gagnez du temps avec le DX 351 et sa perche
Pour les faux-plafonds légers, dans une limite de 10 kg par point de fixation, découvrez notre DX 351 en bout de perche pour fixer au plafond : 10 fois plus rapide que la méthode traditionnelle, simple d’utilisation, en une seule étape de pose et vous assurant un meilleur confort de travail.
Utilisez les attaches X-HS pour les systèmes à tige filetée et les attaches X-CC pour les systèmes à câble.
Suspendre des plafonds confortablement et en toute sécurité
La vis à béton HUS-I FLEX vous permet de suspendre des plafonds en quelques gestes seulement, tout en vous offrant simplicité et confort. Fini les coups de marteau en hauteur, il vous suffit de serrer des vis.
Fixation économique et approuvée
La cheville HKD a fait ses preuves en tant que solution simple et avantageuse pour les suspensions. Vous assurez des fixations fiables : percez, expansez la cheville et vissez votre tige filetée!
Protection coupe-feu
Protection coupe-feu simplifiée
Montage rapide et sécurisé des colliers coupe-feu pour câbles
Dans le domaine des cloisons sèches, la protection contre l'incendie revêt une importance considérable, car le plaquiste est responsable des cloisons qu'il pose. La question se pose donc souvent de savoir si le plaquiste peut réaliser en même temps les transpercements nécessaires et les traiter en coupe-feu. Vous avez alors besoin de matériel sûr et facile à monter.
Notre collier coupe-feu pour câbles CFS-CC vous offre une solution idéale pour les passages de câbles. Elu produit coupe-feu de l'année 2016, il permet un montage rapide grâce à sa fermeture à clic et a bien évidemment été homologué. De plus, comme vous n'avez plus besoin de laine minérale et que vous ne dégagez plus de poussière, votre chantier reste propre.
Nos services
Gestion de vos équipements
Avec ON!Track, vous avez à tout moment un aperçu clair de vos équipements et des documents relatifs à la sécurité au travail.
Traçabilité du matériel, inventaire rapide, optimisation des stocks, après une analyse de votre organisation, nous vous développons une solution sur mesure et vous accompagnons au quotidien.
Gestion de votre parc machines
Comment optimiser votre parc machines pour réduire vos coûts ? Avec le Fleet Management, nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
Nous mettons à votre disposition nos dernières innovations pour une durée adaptée à vos besoins (de 24 à 60 mois). En fin de contrat, les outils seront retournés et remplacés par les dernières technologies.