Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Outils de fixation directe

Découvrez notre gamme d’outils de fixation directe entièrement automatiques et semi-automatiques – depuis les cloueurs sans fil jusqu’aux cloueurs à gaz ou à poudre, nos outils sont conçus pour augmenter la productivité et la fiabilité lors de la fixation de panneaux d'isolation, de tabliers métalliques et de caillebotis sur béton, maçonnerie et acier

Découvrez notre gamme d’outils de fixation directe entièrement automatiques et semi-automatiques – depuis les cloueurs sans fil jusqu’aux cloueurs à gaz ou à poudre, nos outils sont conçus pour augmenter la productivité et la fiabilité lors de la fixation de panneaux d'isolation, de tabliers métalliques et de caillebotis sur béton, maçonnerie et acier
Cloueur à gaz GX 3 Cloueur à gaz avec source d'alimentation unique pour rail pour cloisons sèches, applications électrique, mécanique et construction de bâtiments
BX 3-BT 02 Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
DX 9-ENP Cloueur à poudre vertical à commande numérique entièrement automatique et à grand rendement pour la fixation de tabliers métalliques
BX 3-ME 02 Cloueur sans fil 22 V pour applications électriques et mécaniques
BX 3-BTG 02 Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
Cloueur d'isolation à gaz GX-IE XL Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
GX 3-ME Cloueur à gaz avec source d'alimentation unique pour les applications électriques et de plomberie
HD Cloueur à main basique pour goujons filetés
DX 462 HM Outil à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage sur les surfaces métalliques froides et chaudes
DX 462 CM Outil à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage sur les surfaces métalliques froides et chaudes
Cloueur à poudre DX 76 PTR Outil de fixation semi-automatique robuste, technologie poudre, pour la commande de clous assemblés sur des structures en acier
DX 351-BTG Cloueur à poudre compact entièrement automatique et à haut rendement pour la fixation de goujons filetés X-BT
DX 351-BT Cloueur à poudre entièrement automatique, rendement élevé, faible encombrement, pour goujons filetés
Outils de surfaçage FX 3-ST Outils de surfaçage pour une préparation régulière et sans étincelle de la surface, y compris le retrait de peinture (si nécessaire) avant la fusion des goujons filetés