Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Hilti Store evenementen

Hilti Stores

Hilti Store employee showing information on a tablet

enkel op 29 oktober - hilti store brugge

🎃Demoverkoop

Op donderdag 29 oktober van 12u tot 20u organiseren David & Filip een demoverkoop in Hilti Store Brugge.

  • Kortingen tot 50%

  • Meer dan 50 demotoestellen beschikbaar voor verkoop

  • Doorlopend open van 12u tot 20u

  • Snoepjes voor alle klanten

  • 📍Locatie: Autobaan 2B - 8210 Loppem


Kom je ook langs in Brugge? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Inschrijven
Enkele toppers die beschikbaar zijn voor demoverkoop

Nieuw

Nuron

Kit TE 2-22 + TE-CX M1 (6) doos

Kit TE 2-22 + TE-CX M1 (6) doos

Compact en lichtgewicht SDS Plus accu boorhamer met pistoolgreep geschikt voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)

Nieuw

Nuron

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) kof

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) kof

Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)

Nieuw

Nuron

Kit SID 4-22 doos

Kit SID 4-22 doos

Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)

Nuron

Accu slagschroefmachine SID 8-22 kof

Accu slagschroefmachine SID 8-22 kof

Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen

Nieuw

Nuron

Multilijnlaser PM 50MG-22 kof

Multilijnlaser PM 50MG-22 kof

Zelfnivellerende laser met hoge zichtbaarheid met 3 groene 360°-lijnen en meer dan 15 uur werktijd voor nivelleren, uitlijnen, kantrechten en sanitair (Nuron-accuplatform)