Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Hilti Fleet Management

Fleet Management is onze complete serviceformule voor je machines. Wij beheren je machinepark, zodat jij je volledig kunt focussen op je activiteiten.

Laat je niet afremmen door je machines

Vast maandelijks bedrag
Diefstaldekking
Reparaties inbegrepen
Machines van de nieuwste generatie

Waarom kiezen voor Fleet Management?

Waarom kiezen voor Fleet Management?
Toegang tot de nieuwste technologieën
Beschik over krachtige Hilti machines voor elke toepassing, zonder te investeren in de vernieuwing van je machinepark.
Productiviteitsanalyse
Analyseer je machinepark samen met onze experts en ontdek optimalisaties die je uitgaven voor machines met tot 30% kunnen verlagen.
Flexibiliteit tijdens piekperiodes
Huurmachines bieden flexibiliteit voor tijdelijke behoeften, piekperiodes en projectspecifieke toepassingen.¹
Lokaliseer je machines in real time
Met ON!Track Ready krijg je toegang tot gegevens over gebruik, locatie, machineparkstatus en andere belangrijke info.
“Datagedreven diensten helpen je om op het juiste moment over de juiste machines te beschikken, zodat je altijd optimaal productief blijft.”

— Stellos Georgiadis
Projectmanager TOM

Hoe maakt Fleet Management je werk eenvoudiger?

Hoe maakt Fleet Management je werk eenvoudiger?
Snelle reparaties, zonder extra kosten
Profiteer van kwalitatieve reparaties en een vervangtoestel om zonder onderbreking te blijven werken.³
Diefstaldekking
Tot 80% van het verlies bij diefstal wordt gedekt. Meld de gestolen machine met een proces-verbaal en wij regelen de rest.¹
Eenvoudigere budgettering
Zeg vaarwel tegen grote investeringen in machines en vereenvoudig je budgetbeheer met voorspelbare maandelijkse kosten.
Vereenvoudigde administratie
Visualiseer machinekosten via één centrale factuur of ontvang facturen per project, medewerker of afdeling.

Nog meer voordelen van Fleet Management

Bijdrage aan de circulaire economie

Hergebruik en recyclage van machines

Fleet Management helpt afval te verminderen door de levensduur van machines te verlengen via reparaties, onderdelen waar mogelijk te hergebruiken en een verantwoord recyclageproces te garanderen via erkende partners.

Aangepaste Fleet Management-labels

Gepersonaliseerde labels

Met Fleet Management kun je kiezen voor gepersonaliseerde machine-identificatielabels. Voeg het logo van je bedrijf toe en zelfs de naam van elke werknemer voor een eenvoudige identificatie en beter beheer van je machinepark.

Onderhoud van Hilti-gereedschap

Onderhoud van machines

Zorg ervoor dat je machines klaar zijn wanneer jij dat bent. Profiteer van een proactieve onderhoudsservice voor geselecteerde machines.

“Wij helpen je bij het beheer van je machinepark, zodat jij je kunt focussen op je kernactiviteiten.”

Het vertrouwen van bouwprofessionals wereldwijd

Sluit je aan bij klanten wereldwijd die kiezen voor Fleet Management om productiever, veiliger en duurzamer te werken.
Reparatiecentrum

Snelle, betrouwbare en hoogwaardige technische service

Tot

Mogelijk dankzij een geoptimaliseerd machinepark²

Impact op de werf

Fleet machines op werven wereldwijd

FAQ | Veelgestelde vragen over de Fleet Management-service

Afhankelijk van de machine en het vakgebied lopen Fleet Management-contracten doorgaans van 3 tot 5 jaar.

Neem contact op met je accountmanager om een productiviteitsanalyse op je werf in te plannen. Samen brengen we je behoeften in kaart en stellen we een machinepark samen dat de productiviteit van je werknemers ondersteunt en aansluit bij je langetermijndoelstellingen.

Je ontvangt een e-mail wanneer je contract bijna afloopt.

Via onze website, ON!Track Ready of met de hulp van je accountmanager kun je de levering van je nieuwe machines plannen volgens jouw vernieuwingsschema.

Nee. Aan het einde van je contract bekijken we samen de beste oplossing voor jouw situatie.Wanneer je machines het einde van hun levensduur bereiken, kunnen we je helpen overstappen naar de nieuwste innovaties, terwijl je bestaande machines worden gerecycleerd.

Werken je machines nog steeds goed en wil je meer flexibiliteit? Dan kun je je contract ook verlengen en de machines behouden waarop je vandaag al vertrouwt.

Het starten met Fleet Management is eenvoudig. Neem contact met ons op om je Fleet Management-contract op te zetten en de machines te selecteren die je nodig hebt voor je projecten. Zodra je Fleet machines zijn geleverd, worden ze automatisch gekoppeld aan je account.

Met ON!Track Ready beheer je je machinepark digitaal. Je krijgt inzicht in je Fleet machines en toegang tot diensten zoals reparaties, vervangmachines en machinebeheer, allemaal op één centrale plaats.Binnen Fleet Management kun je ook een productiviteitsanalyse aanvragen. Onze experts bekijken hoe je machines worden gebruikt en helpen je kansen te identificeren om je machinepark te optimaliseren, het aantal ongebruikte machines te verminderen en je planning efficiënter te organiseren.

Fleet Management ondersteunt vervolgens de volledige levenscyclus van je machines, zodat je productief blijft met minder administratieve inspanningen.

Met Fleet Management krijg je toegang tot machines voor uiteenlopende toepassingen, vakgebieden en sectoren.

De volgende machines zijn doorgaans beschikbaar binnen Fleet Management:

  • Snoerloze en elektrische machines, zoals boormachines, slagschroevendraaiers, doorslijpmachines, breekhamers en boorhamers.

  • Gespecialiseerde machines voor toepassingen in beton, staal, elektriciteit, mechanische installaties en afwerking.

  • Meetapparatuur, afhankelijk van het lokale Fleet Management-aanbod en de configuratie van je contract.

Welke machines in Fleet Management beschikbaar zijn, hangt af van het type machine, de toepassing en de lokale beschikbaarheid. Bij de opstart van je Fleet Management-contract bekijken we samen je behoeften en stellen we een combinatie van machines samen die aansluit bij jouw activiteiten.

Ontdek Fleet Management-oplossingen

ON!Track

Behoud het overzicht van je machines, materieel en andere bedrijfsmiddelen, zodat je meer inzicht en controle krijgt over je volledige bedrijfsvoering.

Huurtoestellen

Krijg toegang tot de machines die je nodig hebt voor tijdelijke capaciteitsbehoeften, gespecialiseerde toepassingen en veranderende projectvereisten.

Nuron

Werk efficiënter met één accuplatform dat krachtige snoerloze machines combineert met een langere gebruiksduur en sneller opladen.

Wettelijke vermeldingen en voetnoten

  1. Voorwaarden van toepassing. Raadpleeg de volledige voorwaarden van Fleet Management voor meer informatie.

  2. Gebaseerd op een voorbeeld van een Hilti productiviteitsanalyse. De werkelijke besparingen zijn afhankelijk van de specifieke situatie van elk bedrijf en zijn machinepark.

  3. Reparatietermijnen zijn niet gegarandeerd. Raadpleeg de Fleet Management-voorwaarden voor meer informatie.