Prolongez la durée de vie de vos outils

Terminez vos projets plus rapidement
Pourquoi choisir nos solutions de gestion de la poussière ?

Santé
75 % des travailleurs exposés à la poussière de silice cancérogène exercent dans l'industrie de la construction.
Pour faire face à ce risque, la réglementation européenne fixe une exposition maximale à la poussière de silice respirable de 0,1 mg/m³ pour la silice quartz, et de 0,05 mg/m³ pour les silices cristobalite et tridymite.

Productivité
La poussière impacte vos délais
Sans système de gestion performant, la poussière provoque pannes, arrêts et coûts supplémentaires. Adopter une solution Hilti de gestion de la poussière, c’est protéger vos équipes tout en maximisant la productivité et la durée de vie de vos équipements.
Les valeurs limites d'exposition à la poussière
En moyenne sur une période de 8h
En moyenne sur une période de 8h
En moyenne sur une période de 8h
Par litre sur une période de 8h
Notre sélection

Système de récupération de la poussière TE DRS-D

Récupérateur de poussière TE DRS-B cof

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6
Sur batterie
Nouveau

Aspirateur de chantier sans fil VC 2D-22
Nouveau

VC 4MX-22 T8 Aspirateur sans fil de classe M
Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T8 de classe H
Les filaires
Nouveau

Aspirateur de chantier VC 5L de classe L

Aspirateur de poussière VC 20H-X de classe H (ACD)

Aspirateur de poussière VC 40H-X de classe H (ACD)

Aspirateur de poussière VC 60M-X de classe M
Nouveau

Cuve aspirateur sac continu VC-CB 20/40/
Volume de poussière sur mon chantier
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
de poussière par heure
FAQ | Questions Frequentes
Pourquoi la poussière de chantier est-elle dangereuse pour la santé ?
La poussière de chantier est présente lors de toutes les opérations courantes du BTP : forage dans le béton, sciage, burinage, meulage, démolition et manutention. Les particules fines, notamment la silice cristalline respirable contenue dans le béton, la brique, le mortier et le carrelage, représentent le danger le plus sérieux.
Effets sur la santé en cas d'exposition prolongée ou répétée :
Silicose : maladie pulmonaire incurable, reconnue comme maladie professionnelle en Belgique
Cancer du poumon : risque multiplié par l'exposition chronique aux poussières de silice
BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) : très répandue dans le secteur du bâtiment
Asthme professionnel et irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau
Plus de 500 décès par an en Europe liés à l'exposition aux poussières de chantier
Protéger vos équipes, c'est aussi protéger votre entreprise contre les arrêts de travail, les maladies professionnelles et les sanctions réglementaires.
Quelle est la réglementation belge sur l'exposition à la poussière sur les chantiers ?
En Belgique , comme dans toute l'Union européenne, l'exposition à la poussière est strictement encadrée :
VLEP silice cristalline respirable : 0,1 mg/m³ en moyenne pondérée sur 8h, contrôle obligatoire au moins une fois par an et à chaque changement susceptible d'aggraver l'exposition
Contrôle obligatoire au moins une fois par an et à chaque changement susceptible d'aggraver l'exposition. L’employeur doit réaliser une évaluation du risque, mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées, et assurer un suivi médical des travailleurs exposés. L’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale (ITSS) peut imposer des sanctions en cas de non-conformité.
Arrêt immédiat des travaux aux postes concernés en cas de dépassement, jusqu'à mise en conformité
Responsabilité directe de l'employeur pour la mise en œuvre de mesures préventives adaptées
En cas de silicose avérée : reconnaissance en maladie professionnelle et indemnisation
Non-conformité risque des sanctions de l'inspection du travail, d'arrêt de chantier et de contentieux. Les solutions Hilti vous aident à respecter ces obligations.
Quelles sont les solutions concrètes pour maîtriser la poussière sur un chantier ?
Hilti propose des solutions complémentaires adaptées à chaque application et chaque niveau d'exposition :
Captation à la source
Systèmes DRS intégrés aux outils (perforateurs, marteaux) : jusqu'à 97 % de poussière éliminée
lors du forage
Système d'extraction TE DRS-B combiné au marteau de démolition TE 2000-AVR : jusqu'à 95 % de poussière éliminée lors du burinage
Forets creux TE-YD pour un forage du béton pratiquement sans poussière
Aspiration et collecte
Aspirateurs de chantier professionnels raccordés aux outils électroportatifs
Modèles filaires ou sans fil selon la mobilité requise sur le chantier
Cuves de 3,5 l à 72 l selon le volume de travaux
Purification de l'air ambiant
Purificateurs d'air AIC 1000 / AIC 2000 pour les espaces clos (rénovation, sous-sol, tunnel)
Filtration continue des fines particules en suspension
Débit jusqu'à 1 425 m³/h pour couvrir de grandes surfaces
Comment choisir le bon aspirateur de chantier pour la gestion des poussières ?
Le bon choix dépend de vos applications, de votre volume de travaux et de votre besoin de mobilité :
Pour les artisans et les petites interventions : un aspirateur compact sans fil avec une cuve de 3,5 à 8 litres offre la mobilité nécessaire pour travailler efficacement sur des chantiers de petite taille. Ces modèles sont disponibles en classe L et classe M selon la nature des poussières rencontrées.
Pour les chantiers de taille moyenne : un aspirateur filaire avec une cuve de 15 à 20 litres garantit une puissance d'aspiration constante pour un usage quotidien et intensif. Ces modèles sont disponibles en classe M et classe H, adaptés aux poussières de béton, de brique et de mortier.
Pour les grandes équipes et les chantiers importants : les modèles grande cuve avec trolley de transport (30 à 60 litres) sont conçus pour des volumes de travaux élevés sans interruption fréquente. Disponibles en classe M et classe H, certains modèles sont également certifiés ACD pour un nettoyage automatique du filtre.
Pour le carottage diamant et les travaux en milieu humide : optez pour un aspirateur eau et sec, ou un aspirateur de laitance (jusqu'à 72 litres), compatibles avec les outils de carottage Hilti.
Points clés à vérifier avant l'achat :
Compatibilité avec vos outils Hilti existants (connexion directe)
Certification ACD (nettoyage automatique du filtre) pour une performance constante
Classe de filtration adaptée à la nature des poussières (L, M ou H)
Consultez également notre article détaillé sur les classes d’aspirateurs de chantier (L, M, H) pour comprendre leurs différences et faire le bon choix selon vos poussières.
Les solutions Hilti sont-elles conformes aux normes européennes et belges ?
Oui. Hilti est l'un des rares fabricants à disposer d'un centre de recherche dédié à la poussière, situé à Kaufering en Allemagne. Ses experts participent directement à la rédaction des normes européennes, dont la norme EN 50632, qui définit les exigences de performance des outils en matière de captation des poussières.
Garanties de conformité Hilti :
Outils et systèmes validés pour respecter les VLEP belges définies par l’AR 28 mai 2003 et européennes
Aspirateurs certifiés ACD et classes L/M/H selon les types de poussières
Documentation technique disponible pour vos dossiers de conformité HSE
Hilti propose-t-il des formations sur la prévention des risques poussières en Belgique ?
Oui. Hilti propose un programme de formation, entièrement dédié à la gestion de la poussière sur chantier, disponible partout en Belgique.
Ce que vos équipes apprennent :
Identifier et évaluer les risques poussières sur leurs postes de travail
Appliquer le principe STOP pour réduire l'exposition à la source
Utiliser correctement les outils, aspirateurs et EPI adaptés
Respecter et documenter la conformité aux obligations réglementaires
Cette formation s'adresse aux chefs de chantier, conducteurs de travaux, préventeurs HSE et opérateurs BTP souhaitant mettre leur pratique en conformité avec la législation belge en matière de prévention des risques chimiques et poussières.
Où trouver les solutions Hilti de contrôle de la poussière pour votre chantier en Belgique ?
Hilti est présent partout en Belgique pour accompagner les professionnels du BTP :
En ligne sur hilti.be
En Hilti Stores
Par votre chargé.e d'affaire Hilti dédié.e
Prenez rendez-vous avec un expert Hilti pour identifier les solutions les mieux adaptées à vos applications et obtenir un devis.

Aspirateurs
Découvrez notre gamme d’aspirateurs – secs ou humides, avec ou sans fil – spécialement conçus pour éliminer efficacement la poussière et les saletés sur votre chantier.

Accessoires d'extraction de la poussière
Complétez votre système d’extraction de la poussière : pare‑poussières, carters d’aspiration de la poussière, et systèmes de récupération de la poussière, adaptés à tous vos travaux — forage, démolition, meulage, découpe, carottage ou sciage.