Hoe data de bouwsector transformeert
De bouwsector genereert elke dag enorme hoeveelheden informatie op de werf. Foto's, inspectierapporten, controlefiches en geannoteerde plannen: waardevolle gegevens die al te vaak verspreid, onbenut of simpelweg verloren gaan. Daardoor blijft een belangrijke kans onbenut. Het zijn namelijk deze werfgegevens die de basis vormen voor de verdere digitalisering van de sector en de inzet van geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie.

De bouwsector staat voor de uitdaging van digitale transformatie
Op de meeste werven steunt de coördinatie tussen uitvoerende teams en het kantoor nog steeds op versnipperde communicatiemiddelen: e-mails, chatberichten, spreadsheets en papieren documenten. Elk systeem werkt op zichzelf. Informatie stroomt moeizaam door, fouten worden vaak pas laat ontdekt en het is moeilijk om verantwoordelijkheden vast te stellen wanneer er geschillen ontstaan.Dit gebrek aan structuur in werfgegevens heeft een directe impact op het projectbeheer: vertragingen, kostelijke herstellingen en spanningen met opdrachtgevers en onderaannemers. Bovendien belemmert het de adoptie van geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie.Dat is de visie van Edouard Bidault, Directeur West-Europa bij Fieldwire by Hilti, in een interview met het magazine Le Point.

Werfgegevens: een strategische hefboom voor de bouwsector
Het centraliseren van werfinformatie is meer dan een kwestie van organisatie. Het is een strategische beslissing die de relatie van een bedrijf met klanten en partners fundamenteel verandert. Een team dat met enkele klikken een foto kan terugvinden van een ondersteuningsconstructie voor de plaatsing van een wand, of de volledige historiek van controles op een installatie kan raadplegen, staat niet langer in een defensieve positie bij een geschil. Het staat sterk.
"Wat mij binnen enkele jaren trots zou maken, is dat ik heb bijgedragen aan de digitalisering van zoveel mogelijk organisaties, zodat iedere professional zich kan concentreren op zijn echte toegevoegde waarde."
Edouard Bidault, Directeur West-Europa, Fieldwire by Hilti
In zijn interview met Le Point vat Edouard Bidault deze visie als volgt samen: werfgegevens zijn geen doel op zich. Het gaat om wat ze mogelijk maken: betere beslissingen nemen, beter samenwerken en projecten efficiënter opleveren.

Fieldwire by Hilti: een digitaal platform ontwikkeld voor gebruik op de werf
Fieldwire by Hilti is werfbeheersoftware die wereldwijd op meer dan 4 miljoen projecten wordt gebruikt. Het platform is vanaf het begin ontwikkeld voor teams op de werf en ondersteunt alle operationele processen: beheer van plannen en BIM-modellen, opvolging van taken en opmerkingen, zelfcontroles, gepersonaliseerde formulieren, kwaliteitscontrolefiches, documentbeheer en geautomatiseerde rapportering.
De grootste troef is het gebruiksgemak. Vakmensen, werfleiders en projectleiders hebben toegang tot het platform via smartphone of tablet, zelfs zonder internetverbinding. Informatie die op de werf wordt ingevoerd, wordt automatisch gesynchroniseerd en is in realtime beschikbaar voor het volledige team.
Kerncijfers
meer dan 4M | 1 uur | Meer dan 120 landen | 2013 |
|---|---|---|---|
Projecten beheerd wereldwijd | Gemiddeld bespaard per gebruiker per dag | Landen waar Hilti actief is | Oprichtingsjaar van Fieldwire |
De uitrol van glasvezel
Bij grootschalige glasvezelprojecten moeten teams op de werf duizenden aansluitingen controleren en documenteren. Zonder het juiste hulpmiddel worden fouten vaak pas laat ontdekt en is het moeilijk om installatiegegevens terug te vinden tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Dankzij Fieldwire wordt elke interventie geregistreerd met locatie, datum en fotobewijs. Bij afwijkingen is de volledige historiek met enkele klikken beschikbaar. Dit niveau van traceerbaarheid helpt de kosten van herstelwerken te verlagen en versterkt de relatie met opdrachtgevers, die de voortgang van het project in realtime kunnen opvolgen.
Deze aanpak is relevant voor alle bouwdisciplines: burgerlijke bouwkunde, HVAC, elektriciteit, ruwbouw en infrastructuurwerken. Zodra installaties moeten worden geplaatst, gecontroleerd en opgeleverd, worden werfgegevens een strategische troef.
FAQ | Veelgestelde vragen
Fieldwire by Hilti is werfbeheersoftware waarmee bouwbedrijven hun plannen, taken, formulieren, foto's en rapporten centraliseren op één platform.Het platform is toegankelijk via smartphone, tablet en computer en werkt ook offline. Fieldwire, dat in 2021 door Hilti werd overgenomen, wordt vandaag gebruikt op meer dan 4 miljoen projecten wereldwijd.
Fieldwire is bedoeld voor alle spelers in de bouwsector: algemene aannemers, gespecialiseerde aannemers (HVAC, elektriciteit, burgerlijke bouwkunde en infrastructuurwerken), ontwerp- en studiebureaus en opdrachtgevers.De oplossing is geschikt voor projecten van elke omvang, van renovatiewerken tot grote infrastructuurprojecten.
Fieldwire stelt teams op de werf in staat om informatie, foto's en opmerkingen in realtime door te sturen via hun smartphone of tablet.Tegelijk beschikken projectverantwoordelijken op kantoor over een actueel overzicht van de voortgang, kunnen zij taken toewijzen en automatisch rapporten genereren.Doordat informatie slechts één keer hoeft te worden ingevoerd en automatisch wordt gedeeld, verloopt de communicatie vlotter, worden misverstanden beperkt en kunnen beslissingen sneller worden genomen.
Gebruikers van Fieldwire besparen gemiddeld ongeveer één uur per dag doordat repetitieve administratieve taken worden beperkt.De traceerbaarheid van foto's en zelfcontroles helpt bovendien om geschillen met opdrachtgevers en onderaannemers te verminderen.Door afwijkingen sneller op te sporen, kunnen dure herstelwerken en vertragingen in de planning worden voorkomen.
Ja. Fieldwire beschikt over een volledige offline modus. Teams op de werf kunnen plannen raadplegen, formulieren invullen en foto's toevoegen zonder internetverbinding.Zodra de verbinding is hersteld, worden de gegevens automatisch gesynchroniseerd, zonder dat de gebruiker hiervoor iets hoeft te doen.