Diamantboormachine: hoe maak je de juiste keuze?
Een diamantboormachine is de ideale oplossing voor het maken van nauwkeurige gaten in uiteenlopende materialen, zoals gewapend beton, graniet, asfalt, steen, baksteen en hout. Maar hoe kiest u het juiste model voor uw werkzaamheden? Ontdek in deze gids de verschillende soorten diamantboormachines, hun toepassingen en de belangrijkste criteria om de machine te vinden die het best aan uw behoeften voldoet.

Wat is een diamantboormachine en hoe kies je de juiste?
De diamantboormachine is een onmisbare machine voor professionals in de bouw- en installatiesector. Ze is ontworpen om nauwkeurige openingen te boren in harde materialen zoals beton, baksteen en natuursteen. Dankzij de combinatie van kracht en diamantboortechnologie levert ze zuivere en precieze resultaten voor uiteenlopende toepassingen.
Of je nu leidingen, kabels of ventilatiesystemen moet installeren, of technische doorvoeren moet creëren, de juiste diamantboormachine maakt het verschil op de werf. Met de geschikte machine werk je nauwkeuriger, efficiënter en met meer vertrouwen.
Houd bij de keuze van een diamantboormachine rekening met de volgende belangrijkste criteria:
Diamantboormachine of boorhamer?
Beide machines kunnen worden gebruikt voor het boren in metselwerk, maar een diamantboormachine is de ideale keuze wanneer precisie vereist is. Elektriciens, loodgieters en andere installateurs gebruiken diamantboormachines om nauwkeurige en zuivere openingen te maken voor leidingen, buizen en kabels. Ook in de civiele bouw worden ze vaak ingezet voor het boren in beton en asfalt.Heb je nood aan gecontroleerde en uiterst nauwkeurige boringen tot op de millimeter? Dan is een diamantboormachine de juiste keuze voor jouw toepassing.
Type toepassing en gebruiksfrequentie
De beste diamantboormachine hangt af van hoe vaak je de machine gebruikt en voor welke toepassingen. Voor occasionele boorwerkzaamheden biedt een handbediende diamantboormachine veel flexibiliteit en gebruiksgemak. Voor intensief gebruik en grotere projecten zorgt een diamantboormachine op een boorstatief voor meer stabiliteit, controle en prestaties.

Handbediende of op statief gemonteerde diamantboormachine?
Voor de zwaarste diamantboormachines, die worden gebruikt voor boorgaten met een grote diameter en maximale precisie vereisen, wordt de machine meestal op een boorstatief gemonteerd. Het statief kan zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst en wordt bevestigd met ankers of met een vacuümplaat en vacuümpomp.
Een verankerde bevestiging blijft de veiligste en meest doeltreffende oplossing. Ze biedt een uitstekende stabiliteit en maakt uiterst nauwkeurige boringen mogelijk. Een vacuümbevestiging wordt enkel aanbevolen wanneer verankering niet mogelijk is en wanneer er wordt gewerkt op een glad, niet-poreus oppervlak.
De lichtste diamantboormachines kunnen handmatig worden gebruikt voor boorwerkzaamheden met een kleinere diameter.
Droog of nat boren?

Droog boren
Dit type diamantboormachine is vooral geschikt voor het boren van gaten tot 200 mm diameter en voor minder intensieve toepassingen. Om stofverspreiding te beperken en een propere werkomgeving te behouden, wordt een diamantboormachine voor droogboren doorgaans aangesloten op een geschikte stofzuiger. Hierdoor werk je efficiënter, veiliger en met minder stof op de werf.

Nat boren
Deze machines zijn zowel geschikt voor binnenwerkzaamheden in gebouwen in aanbouw, zoals het boren van openingen voor leidingen en airconditioninginstallaties, als voor buitentoepassingen waarbij gaten met een grote diameter nodig zijn.
Diamantboormachines op statief zijn doorgaans zwaarder en krachtiger. Met droogboren kunnen de krachtigste modellen boorgaten tot 1.500 mm realiseren. Watergekoelde diamantboormachines worden bijzonder gewaardeerd door bouwprofessionals omdat ze zorgen voor een betere koeling, een langere levensduur en een hogere boorsnelheid dan droogboormachines.

Twee voordelen van nat boren
Koeling van de boorkroon:
Water koelt de boorkroon tijdens het boren, waardoor de prestaties behouden blijven en de machine langer efficiënt kan werken.Verhoogde boorefficiëntie:
Wanneer water zich vermengt met het boorstof, ontstaat een slurry. Deze slurry versterkt de schurende werking van de diamantsegmenten, wat zorgt voor een efficiënere boorprestatie.
Om te voorkomen dat deze boorslurry zich op de werf verspreidt, wordt doorgaans een bouwstofzuiger gebruikt om het water- en stofmengsel onmiddellijk af te zuigen. Zo blijft de werkplek proper en kan er efficiënter gewerkt worden.
Hilti oplossingen voor jouw diamantboortoepassingen
Ben je op zoek naar een autonome, veilige en gebruiksvriendelijke diamantboormachine? Automatiseer en vereenvoudig je boorwerkzaamheden op de werf. Ontdek de diamantboormachines uit het Hilti assortiment. Liever een Hilti diamantboormachine huren dan kopen? Ontdek Fleet Management, onze oplossing voor de langetermijnhuur van professionele machines.

DD 150-U-22 Draadloze kern
Unieke draadloze functies voor lichte toepassingen en maximale prestaties met speciale SPX-A-kernbits.
Of het nu in beton, metselwerk of hout is, op een standaard of in de hand, droog of nat, de DD 150-U-22 snoerloze kernboor is het ideale gereedschap voor diamantboren en biedt unieke productiviteits- en veiligheidsfuncties.

DD 500-CA Kernboor
Hoogwaardig driefasen diamantboorsysteem.

DD-ST 150-U CTL boorstandaard
Boorstandaard voor DD 150-U kernboren.

DD-WMS 100 Watermanagementsysteem
Unit voor het leveren van koelwater en het verzamelen en filteren van afvalwater van diamantboorsystemen.

DD AF-CA automatische voedingseenheid
Automatische toevoereenheid om het boorproces te ondersteunen met boorsystemen met ophanging van diamantkernen.

DD VP-U 230V vacuümpomp
Vacuümpomp voor het vastzetten van boorstandaarden met diamantkern.
Heb je vragen over het gebruik van diamantboormachines?
Wil je het materiaal testen?
Wil je je vaardigheden verbeteren en leren hoe je veilig en efficiënt werkt met een diamantboormachine?