Hoe gebruik ik een roterende laser
Op de werf kan een roterende laser echt het verschil maken… mits hij op de juiste manier wordt gebruikt. Hier volgen enkele eenvoudige tips om efficiënter te werken, sneller af te stellen en met meer gemoedsrust te werken, zelfs met minder personeel.

1. Kies vanaf het begin de juiste laser

Voor horizontale nivelleringen
De PR 4-22 is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Hij is robuust en vooral zeer betrouwbaar onder zware omstandigheden. De stroboscoopmodus helpt valse detecties als gevolg van reflecties of werfverlichting te voorkomen. Het resultaat: meer stabiliteit, minder onderbrekingen.

Voor uitlijningen, hellingen en veelzijdige toepassingen
De PR 40-22 roterende laser is een echt ‘alles-in-één-toestel’ voor het markeren over grote afstanden. Nivelleren, uitlijnen, hellingen meten, haaks meten... hij doet het allemaal automatisch, en is heel eenvoudig te bedienen met slechts één knop.
En als u binnenshuis werkt, biedt de PR 40G-22 precies dezelfde functies, maar dan met een groene laserstraal die binnenshuis beter zichtbaar is.

Voor afstellingen op lange afstand en productiviteit op het terrein
Om nog verder te gaan op grote werven, maken de PR 40-22 en PR 40G-22 lasers gebruik van automatische functies voor nivellering over lange afstanden, waardoor het uitzetten op grote oppervlakken wordt vergemakkelijkt. In combinatie met accessoires zoals de PRA 400 ontvanger kunt u hiermee verder, sneller en met minder handmatige handelingen werken.

Voor complexere projecten
De PR 400 werflaser biedt de functie voor dubbele helling. Dit is vooral handig wanneer de uitzetwerkzaamheden technischer of veeleisender worden.

2. Eenvoudige installatie, echt ontworpen voor de werf
Een van de grote voordelen van de roterende lasers van Hilti is hun gebruiksgemak.
Eén knop is voldoende om het toestel te starten en de automatische functies te activeren, zelfs op grote afstanden.
En dankzij de pictogrammen of QR-codes die direct op het toestel staan, hoeft u geen expert te zijn om het correct te gebruiken. In de praktijk bespaart dat vanaf de eerste dag tijd.

3. Een groter bereik met de PRA 400
De PRA 400 is in feite een accessoire dat uw laser aanvult.
Hij fungeert in de praktijk als een soort „verlengstuk“: hij helpt u het signaal van verderaf te ontvangen, de gegevens op afstand af te lezen en bepaalde functies te bedienen zonder steeds naar de laser te hoeven lopen.
Concreet betekent dit dat u vooral op grotere afstand kunt werken, met minder heen-en-weerlopen en minder handelingen.
Hij is compatibel met de Hilti PR 40-22, PR 40G-22 en PR 400-22 werflasers en geeft ook de afwijkingswaarden live weer.
In veel gevallen volstaat één enkele installatie om een groot werkgebied te bestrijken. Minder verplaatsingen, minder personeel nodig en een echte tijdwinst op de werf.

4. De uitlijning wijzigen zonder de laser te verplaatsen
Een erg handig voordeel op de werf: u hoeft de laser niet bij elke nieuwe richting te verplaatsen.
U past de richting gewoon aan via de bedieningsknoppen, en de straal volgt automatisch.
Dat voorkomt onnodig gedoe en bespaart u vooral tijd wanneer er veel uitlijningen moeten worden uitgevoerd.

5. Laat de automatische uitlijning het werk voor u doen
Handmatig uitlijnen kost tijd en kan op de werf al snel een verspilling van energie worden.
De lasers van Hilti maken dit eenvoudiger dankzij automatische functies: verticale nivellering, digitale hellingsinvoer, hellingscontrole…
Geen ingewikkelde berekeningen, geen omslachtige instellingen.
Het idee is simpel: u concentreert zich op het werk, niet op de voorbereiding.

6. Een toestel dat gemaakt is voor de werf, niet om snel kapot te gaan
Een roterende laser krijgt het op de werf vaak zwaar te verduren: stoten, stof, regen …
Daarom zijn de lasers van Hilti uitgerust met extra bescherming: een aluminium behuizing, interne schokdempers, beschermde koppen, stootbestendige handgrepen …
Met hun IP66-certificering zijn ze ontworpen om zelfs onder zware omstandigheden te blijven functioneren.
Minder stilstand, minder onaangename verrassingen.

7. Eén accu voor al uw machines: Nuron
Met het Nuron platform hoeft u niet langer verschillende soorten accu's te beheren.
Lasers zoals de PR 40-22 werken op dezelfde accu's als de rest van uw compatibele toestellen.
Op de werf betekent dit vooral meer gebruiksgemak: minder gedoe, minder administratie, meer continuïteit.

En hoeveel kost een roterende laser uiteindelijk echt?
Uiteindelijk zijn de werkelijke kosten van een roterende laser niet beperkt tot de aankoopprijs.
Op de werf zijn de volgende zaken veeleer kostbaar:
de tijd die bij elke afstelling verloren gaat
de fouten die moeten worden hersteld
de teams die onnodig worden ingezet
of zelfs werkonderbrekingen wanneer het niet verloopt zoals gepland
Een goede laser, goed gekozen en goed gebruikt, helpt vooral om deze verliezen te voorkomen.