Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

De 9 meest gestelde vragen op onze sociale media

16/02/2026
Hilti Nieuws
Leestijd: < 5 minuten
FAQ

Elke dag liken, reageren en stellen duizenden professionals hun vragen via onze sociale media: Instagram, TikTok, Facebook en LinkedIn. Omdat we weten dat u tussen twee werven door behoefte heeft aan snelle en betrouwbare antwoorden, hebben we in dit artikel de meest gestelde vragen voor u gebundeld.

Efficiëntieverbetering
Fleet Management
Productiviteit
Een accountmanager van Hilti zit glimlachend op een Hilti-gereedschapskoffer en werkt met haar laptop en telefoon op een werf.

Heeft Hilti een multitool in het productgamma?

Ja, en niet zomaar een! De SMT 6-22 Nuron multitool was een van de meest verwachte lanceringen van het jaar, en terecht. Deze snoerloze multitool is speciaal ontworpen voor bouwprofessionals en voldoet aan alle eisen:

  • Veelzijdig: zagen, schuren, schrapen, afbramen… één machine voor tientallen toepassingen

  • Krachtig: borstelloze motor voor constante prestaties, zelfs bij de zwaarste materialen

  • Compact: perfect voor plaatsen waar andere toestellen niet niet bij kunnen

  • Snoerloos: compatibel met het Nuron 22V-batterijplatform voor totale bewegingsvrijheid op de werf

  • Snel in gebruik: wisselen van accessoires zonder gereedschap, zodat je zonder tijdverlies van de ene taak naar de andere kan gaan

Als je het nog niet hebt geprobeerd, mis je echt iets ;)

Koop nu

Biedt Hilti een opbergsysteem om gereedschap op de werf te ordenen?

Ja, Hilti ProKit is officieel beschikbaar in België! Ons eerste modulaire systeem, speciaal ontworpen om je toestellen en verbruiksgoederen op de werf te ordenen, op te bergen en te vervoeren. Het is robuust en aanpasbaar aan jouw behoeften, waardoor je tijd bespaart bij de voorbereiding en tijdens het transport tussen werven.

Wil je altijd weten waar je gereedschap zich bevindt? ProKit is compatibel met ON!Track-labels, waardoor je op elk moment volledig zicht hebt op je uitrusting.

Stel je ProKit-systeem samen

Is Hilti (echt) duurder?

Prestaties hebben een prijs. Waarde toont zich op de werf. Bij Hilti ontwikkelen we premium gereedschap voor professionals die geen compromissen willen maken. Onze prijzen kunnen hoger liggen dan die van sommige concurrenten, maar je investeert in meer dan alleen een machine: je investeert in betrouwbaarheid, duurzaamheid en een volledig service ecosysteem dat je activiteit veiligstelt.

Wat betekent dat concreet op de werf?

  • Snelle en gratis herstellingen gedurende 2 jaar op het merendeel van onze toestellen

  • Een vervangtoestel tijdens de herstelling (Fleet)

  • Een vaste Hilti vertegenwoordiger en technische experts

  • Gereedschap ontworpen om te presteren, zelfs onder de zwaarste werfomstandigheden

Je Hilti uitrusting zonder impact op je cashflow? Kies voor Fleet:

  • Vast maandelijks abonnement, zonder initiële investering

  • Herstellingen, onderhoud en vervanging inbegrepen

  • Altijd recent, performant en conform gereedschap

  • Eenvoudig beheer van je machinepark, zonder kapitaalvastlegging

  • ON!Track Ready, geen materiaalverlies meer: volg je gereedschap gratis en in realtime via je smartphone of computer.

Meer informatie over Fleet management

Wat kost Hilti Fleet Management?

Prijzen op maat van jouw behoeften.

De kost van Hilti Fleet Management (beheer van je machinepark) hangt af van verschillende factoren:

  • Het aantal benodigde toestellen

  • Het type gereedschap (boorhamers, slijpmachines, zagen, enz.)

  • De gewenste looptijd

  • De inbegrepen diensten

Voor een offerte op maat, afgestemd op de grootte en behoeften van uw onderneming, kan je contact opnemen met:

  • Je vaste Hilti accountmanager

  • Onze klantendienst

Contacteer ons

Hoe lang duurt een reparatie?

De reparatietijd hangt af van het type machine en de aard van het defect. Dankzij een volledig intern beheerd reparatieproces is onze service bijzonder efficiënt. We doen er alles aan om jouw toestel zo snel mogelijk terug te sturen, meestal binnen gemiddeld drie werkdagen.

Meer informatie over reparaties

Wie is de Hilti vertegenwoordiger in mijn regio?

Bij het aanmaken van je online Hilti account wordt automatisch een vaste accountmanager aan jou toegewezen, afhankelijk van de grootte van je bedrijf.

Wil je weten wie je contactpersoon is? Neem dan contact op met onze klantendienst.

Contacteer ons

Moet ik een geregistreerd bedrijf hebben om bij Hilti te kopen?

Ja, en dat maakt net het verschil! Hilti richt zich 100% op professionals of je nu bedrijfsleider bent of zelfstandig vakman, wij bieden oplossingen die perfect aansluiten bij jouw professionele noden.

Hoe kan ik online bij Hilti kopen?

Bestel volledig autonoom, waar je ook bent op hilti.be. Via jouw computer of smartphone plaats je je bestelling in enkele klikken, 24/7, met levering binnen 48 uur.

Via je online klantenzone behou je volledige controle:

  • Realtime opvolging van je bestellingen

  • Toegang tot je aankoopgeschiedenis

  • Onmiddellijk downloaden van facturen en duplicaten

Heb je een specifieke vraag of behoefte? Je Hilti accountmanager en onze klantendienst staan altijd voor jou klaar.

Koop nu

Waar bevindt zich de dichtstbijzijnde Hilti Store?

Vind jouw dichtstbijzijnde Hilti Store via onze locator.

In onze Hilti Stores kan je:

  • Gereedschap testen vóór aankoop

  • Persoonlijk advies krijgen van experts

  • Bestellingen afhalen via click & collect

  • Gebruikmaken van onze dienst na verkoop

  • Deelnemen aan productdemonstraties

Vind een Hilti Store

Vind je het antwoord op je vraag niet?

Geen probleem! We blijven bereikbaar via al onze sociale media. Stel ons je vraag en we helpen je graag verder.

Volg ons op onze sociale media