Inloggen en aankoopfuncties terug binnen een paar uur

Stofzuigers van klasse L, klasse M en klasse H: wat is het verschil?

04/05/2026
Hilti Nieuws
Leestijd: < 10 minuten
Hulpmiddelen voor zakelijk succes

Op de werf houdt niet elk stof hetzelfde risico in. Daarom worden professionele stofzuigers ingedeeld in drie klassen: L, M en H, op basis van hun filtratieprestaties. Een goed begrip van deze klassen is essentieel om gebruikers te beschermen en apparatuur te kiezen die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Healthy And Safety
Veiligheid
Veiligheid op het werk

De drie beschikbare stofzuigerklassen zijn:

  • Klasse L (Laag): laag risico

  • Klasse M (Medium): medium risico

  • Klasse H (Hoog): hoog risico

Maar wat zijn precies de verschillen tussen de drie klassen en welke is geschikt voor uw werf?

Ontdek de Hilti stofzuigers
Toepassingsfoto van de gesnoerde stofzuiger VC 40/150-10 X met de aangesloten gesnoerde diamantboormachine.

Wat is een klasse-L-stofzuiger?

Een klasse-L-stofzuiger is een stofzuiger voor stof met ‘laag risico’ en vormt het instapniveau van de classificatie volgens de Europese norm EN 60335-2-69. Geschikt voor volgende stofsoorten (grenswaarde blootstelling > 1 mg/m³):

  • Pleister en gips

  • Kalk

  • Algemeen bouwafval

  • Stof dat vrijkomt bij dagelijkse schoonmaak, het schuren van gipsplaten en natte boorwerkzaamheden

Voor deze materialen voldoet een klasse-L-stofzuiger aan de geldende Belgische wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Voor medium- of hoog-risico materialen (zoals hout-, beton- of baksteenstof) is een hogere klasse vereist. Prestaties Een klasse-L-stofzuiger filtert 99% van de stofdeeltjes kleiner dan 3 micron.

De Hilti klasse-L-reeks, waaronder de VC 20L-X en VC 40L-X, is ontworpen voor werven, werkplaatsen en renovatieprojecten. Wat betekent dit concreet op de werf:

  • Nat en droog in één toestel: stof, puin, spaanders en vloeistoffen met hetzelfde toestel

  • Constante zuigkracht: de AirBoost automatische filterreiniging behoudt de prestaties zonder manuele tussenkomst

  • Alles in één oogopslag: geïntegreerd display met filterstatus en zuigkracht

  • Automatische start: optionele Bluetooth auto-start synchronisatie met uw machine

  • Ontworpen voor de werf: versterkte wielen en robuuste onderdelen

Uw klasse L-stofzuiger bestellen
Sleuven maken met de Hilti VC 40M-X bouwstofzuiger en de Hilti DCH 150 sleuvenzaag

Wat is een klasse-M-stofzuiger?

Een klasse-M-stofzuiger is een stofzuiger voor stof met ‘medium risico’, ontworpen voor hogere eisen op werven.

Geschikt voor volgende stofsoorten (grenswaarde ≥ 0,1 mg/m³):

  • Houtstof en zaagsel

  • Metaalstof (staal en inox)

  • Plasticstof

Prestaties:

Een klasse-M-stofzuiger filtert 99,9% van deze stofdeeltjes en voldoet aan de Belgische welzijnswetgeving en norm EN 60335-2-69.

De Hilti klasse-M-reeks gaat verder dan de basisvereisten.

Wat betekent dit concreet op de werf:

  • Constante prestaties: automatische filterreiniging enkel wanneer nodig

  • Makkelijk verplaatsbaar: grote wielen en trolley voor ruw terrein

  • Robuust ontwerp: betrouwbaar onder zware werfomstandigheden

Uw klasse M-stofzuiger bestellen

Wat is een klasse-H-stofzuiger?

Een klasse-H-stofzuiger is een stofzuiger voor stof met ‘hoog risico’ en biedt het hoogste filtratieniveau met een efficiëntie van 99,995% voor gevaarlijke stoffen.

Geschikt voor stof dat kankerverwekkende of ziekteverwekkende deeltjes bevat (grenswaarde ≤ 0,1 mg/m³), zoals:

  • Kristallijn silica (bijv. beton, baksteen)

  • Minerale wol, glaswol en microvezels

  • Lood

  • Koolstof en teer

  • Nikkel, kobalt, koper, cadmium

  • Andere CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch), behalve asbest

Prestaties:

Bij blootstelling aan deze stoffen is het gebruik van een klasse-H-stofzuiger verplicht, volgens de Belgische Codex over het welzijn op het werk en de Europese regelgeving.

De Hilti klasse-M-reeks biedt:

  • Maximale bescherming: HEPA-filtratie houdt de gevaarlijkste deeltjes tegen

  • Automatische synchronisatie met het toestel: start en stopt samen met uw elektrisch gereedschap, met een vertraagde uitschakeling om resterend stof te verwijderen

  • Geen vermogensverlies: adaptieve automatische filterreiniging behoudt maximale zuigkracht

  • Robuust ontwerp: versterkte behuizing, stevige wielen en duurzame accessoires voor extreme omstandigheden

Uw klasse H-stofzuiger bestellen

Hilti VC-CB doorloopsysteem voor zakken

Ongeacht klasse L, M of H, het VC-CB-systeem minimaliseert stilstand op de werf.

  • Geen opening van het toestel nodig: vervang zakken vlot en stofvrij

  • Vulniveau controleren zonder stopzetting

  • Snellere zakwissels dankzij geïntegreerd snijsysteem en sluitkraag

  • Gecertificeerd voor alle stofklassen

VC-CB doorloopsysteem bestellen

Wat gebeurt er als ik de verkeerde stofzuiger gebruik?

Stof vormt een ernstig gezondheidsrisico. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg controleert strikt op correcte stofafzuiging om het aantal ziektegevallen en dodelijke ongevallen op de werkplek te beperken.

Mogelijke sancties in België:

  • Administratieve boetes

  • Verplichte corrigerende maatregelen

  • Tijdelijke stillegging van de werf

De juiste keuze is essentieel voor de veiligheid en continuïteit van uw werf.

Meer info nodig?

Wilt u weten welke stofzuiger geschikt is voor uw werf? Neem contact op met ons. Onze experts helpen u graag verder.

Hoe stof beheersen op de werf