Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Koopgids: slagschroefmachines & slagmoersleutels

Kies de juiste machine, de juiste opname en accessoires.

Definities

Wat is een slagschroefmachine?

  • Een slagschroefmachine is ontworpen voor het schroeven van bevestigingen, zoals schroeven en bouten, in verschillende materialen zoals hout en metaal.

  • Het slagmechanisme maakt het eenvoudiger om bevestigingen in te schroeven, ook in harde materialen.

Ideaal voor toepassingen zoals:

  • Het plaatsen van terrassen

  • Timmerwerkzaamheden

  • Algemene bouwwerkzaamheden

Wat is een slagmoersleutel?

Zoals de naam al aangeeft, is de slagmoersleutel ontworpen voor het vast- en losschroeven van moeren en bouten. Dit werkt vergelijkbaar met een handmatige sleutel, maar met de kracht van een elektrische machine.

De slagmoersleutel wordt voornamelijk gebruikt in sectoren zoals:

  • Automotive

  • Zware bouw

  • Industrieel onderhoud

  • Engineering en mechanica

Hoe kies je tussen een slagschroevendraaier en een slagmoersleutel?

De belangrijkste verschil tussen een slagschroevendraaier en een slagmoersleutel zit in het type bevestiging waarvoor ze ontworpen zijn. Een slagschroevendraaier blinkt uit in snelheid en veelzijdigheid bij schroefwerk, terwijl een slagmoersleutel ontworpen is om een hoger koppel te leveren voor zwaardere bevestigingstoepassingen. Die grens is echter niet altijd strikt. Sommige slagmoersleutels zijn ook geschikt voor het indraaien van schroeven en ankers, terwijl bepaalde slagschroevendraaiers zware bevestigingstoepassingen aankunnen. De juiste keuze hangt uiteindelijk af van de bevestiging, het vereiste koppel, de toepassing en de compatibele accessoires.

Werk je voornamelijk met schroeven?

Kies een slagschroefmachine als je voornamelijk werkt met:

  • Bevestiging: schroeven snel en efficiënt indraaien

  • Materialen: hout, metaal, beton en metselwerk

  • Bevestigingsmiddelen: houtschroeven, zelfborende schroeven, zelftappende schroeven en betonschroeven

  • Toepassingen: terrasbouw, timmerwerk, houtconstructies, bekistingen, HVAC, plaatbewerking en algemene bouwwerkzaamheden

Werk je voornamelijk met grotere bevestigingsmiddelen?

Kies een slagmoersleutel als je:

  • Bevestigt:

    moeren, bouten, ankers en andere veeleisende bevestigingsmiddelen vast- of losdraait

  • Gebruikt:

    doppen op een vierkante gereedschapsopname

  • Werkt met:

    bevestigingstoepassingen waarvoor een hoger koppel nodig is

  • Toepassingen:

    constructiebouten, staalverbindingen, betonverankering, houtverbindingen, MEP-installaties, bouw, onderhoud en mechanische werkzaamheden

Bestsellers

Nuron

SID 6-22 Snoerloze slagschroefmachine

SID 6-22 Snoerloze slagschroefmachine

Krachtige snoerloze slagschroefmachine met snelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering die u nodig hebt om tijd te besparen bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid bevestigingen (Nuron-accuplatform)
Bestellen

Nieuw

Nuron

Accu slagschroefmachine SID 4-22 doos

Accu slagschroefmachine SID 4-22 doos

Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)
Bestellen

Welke aansluiting kies je?

Werk je voornamelijk met schroeven?

Kies voor een slagschroefmachine met een 1/4" zeskantaansluiting als je:

  • Bevestigt:

    schroeven en andere compatibele bevestigingsmiddelen

  • Gebruikt:

    slagvaste schroefbits

  • Prioriteit geeft aan:

    snel wisselen van bits en veelzijdigheid

  • Werkt aan:

    timmerwerk, houtconstructies, bouw en algemene bevestiging

Draai je voornamelijk bouten en moeren vast of los?

Kies voor een slagmoersleutel met een vierkante opname als je:

  • Bevestigt:

    moeren, bouten en andere compatibele bevestigingsmiddelen

  • Gebruikt:

    doppensets

  • Prioriteit geeft aan:

    een hoog koppel en een stevige bevestiging van de dop

  • Werkt aan:

    constructiebouten, verankering, onderhoud en mechanische toepassingen

Onze selectie

Nuron

SIW 8-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel

SIW 8-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel

Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel, met 1/2" wrijvingsring aambeeld voor structurele bouten en verankering (Nuron accuplatform)
Bestellen

Nuron

Special

Accu-slagmoersleutel SIW 4AT-22 1/2" doos

Accu-slagmoersleutel SIW 4AT-22 1/2" doos

Compact-klasse snoerloze slagmoersleutel met het ultieme evenwicht van vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
Bestellen

Nieuw

Nuron

SID 4R-22 haakse slagschroefmachine

SID 4R-22 haakse slagschroefmachine

Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
Bestellen

Nuron

SID 8-22 7/16“ slagschroefmachine

SID 8-22 7/16“ slagschroefmachine

Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
Bestellen

Welke accessoires kies je?

Met de juiste accessoires haal je het maximale uit je slagschroefmachine of slagmoersleutel en optimaliseer je prestaties, veiligheid en duurzaamheid.

Gebruik je een slagschroefmachine of moet je je machine meenemen?

Kies accessoires die de efficiëntie en mobiliteit bij het bevestigen verbeteren.

  • Sets slagvaste bits:

    ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines en verkrijgbaar voor verschillende soorten bevestigingsmiddelen en materialen.

  • Riemhaken:

    houden snoerloos gereedschap binnen handbereik, vooral bij werkzaamheden op hoogte.

  • Gereedschapskoffers:

    helpen gereedschap en accessoires te beschermen en te organiseren tijdens opslag en transport.

Gebruik je een slagmoersleutel?

Kies doppensets voor slagsleutels en, indien van toepassing, vervangende borgringen voor jouw slagmoersleutel.

  • Doppensets voor slagsleutels:

    ontworpen om de krachten van slagmoersleutels bij het vast- en losdraaien van moeren en bouten te weerstaan.

  • Borgringen:

    vervangende ringen helpen de dop stevig op zijn plaats te houden wanneer de oorspronkelijke ring versleten is.

Onze selectie

S-B (IMP) Diamantslagschroevendraaierbit

S-B (IMP) Diamantslagschroevendraaierbit

Hoog presterende schroevendraaierbit met diamantcoating en impactzone voor gebruik met slagschroefmachines
Bestellen
Riemhaak

Riemhaak

Riemhaken en bithouders voor snoerloze boor- en schroefmachines/schroevendraaiers of slagaandrijvers/sleutels op het Nuron-accuplatform
Bestellen
1/2" S-NSD Impact dopsleutelset

1/2" S-NSD Impact dopsleutelset

Impact dopsleutelset voor het aanspannen van bouten en ankers
Bestellen
SI-S 1/2 "L Diepe impact dopsleutel

SI-S 1/2 "L Diepe impact dopsleutel

1/2" lange dopsleutel voor het aanspannen van bouten en ankers
Bestellen