Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Start sterk met een compleet Hilti Nuron pack

3 onmisbare machines, 2 of 4 accu’s, een snellader in een robuuste Hilti tas. Alles wat je nodig hebt om vanaf dag één professioneel te starten.
Voeg het pakket van jouw keuze toe aan de winkelwagen, voer de code “STARTPACK” of "PROPACK" in en klik op “Toepassen” om je korting te activeren.

Kies jouw pack

Startpakket key visual START-pakket

STARTPACK

Rust jezelf uit met 3 onmisbare Hilti machines, 2 accu's en een snellader, handig verpakt in een robuuste Hilti werftas. Een complete oplossing om vanaf dag één productief aan de slag te gaan.

Activeer je voordeel: voeg vóór het afronden van je bestelling de kortingscode "STARTPACK" toe en klik op "Toepassen".

Starterpack key visual PRO pack

PROPACK

Kies voor maximale autonomie op de werf met 2 extra Nuron accu's. Werk langer door, laad minder vaak op en vermijd onnodige onderbrekingen.

Activeer je voordeel: voeg vóór het afronden van je bestelling de kortingscode "PROPACK" toe en klik op "Toepassen".

Activeer in 3 stappen jouw exclusieve welkomstvoordeel

winkelwagen met Hilti-producten

1. Kies jouw pack

Kies het "STARTPACK" met 2 accu’s of het "PROPACK" met 4 accu’s en voeg het toe aan uw winkelwagen.

image of a laptop

2. Log in of maak jouw online account aan

Maak in enkele minuten jouw account aan om de bestelling te plaatsen.

Screenshot tutorial vouchercode START

3. Voeg de vouchercode toe

Bevestig je winkelwagen en kies een betaalmethode.
In 'Samenvatting bestelling' zie je een veld met de naam 'Vouchercode'.
Voeg de vouchercode "STARTPACK" of "PROPACK" toe die bij het gekozen pakket hoort en klik vervolgens op 'Toepassen'.

Ontdek de producten van het pack

Nieuw

Nuron

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) doos

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) doos

Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)
Bestellen

Nuron

Kit SF 6-22 doos

Kit SF 6-22 doos

Kachtige schroef- en klopboormachine met Active Torque Control en geavanceerde ergonomie voor universeel boren en schroeven op hout en metaal (Nuron-accuplatform)
Bestellen

Nuron

Kit AG 6D-22+AC-D SP 125x1.0 doos

Kit AG 6D-22+AC-D SP 125x1.0 doos

Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech-controle en geavanceerde veiligheidsfuncties voor schijven tot 125 mm (Nuron-accuplatform)
Bestellen

Nuron

Accu B 22-110 Li-ion

Accu B 22-110 Li-ion

Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Bestellen

Nuron

Laadapparaat C 6-22 230V doos

Laadapparaat C 6-22 230V doos

Hoge snelheidslader voor alle Hilti Nuron-accu's
Bestellen
Gereedschapstas L

Gereedschapstas L

Bestellen

Algemene voorwaarden – Pack 2505509 en 2505720

Deze artikelcodes 2505509 en 2505720 zijn uniek en kunnen slechts één keer per klantnummer worden gebruikt.
Deze actie is uitsluitend bestemd voor professionele bouwbedrijven met maximaal 6 werknemers die nog nooit bij Hilti hebben gekocht, met andere woorden, voor elke bouwonderneming die een BTW-nummer kan voorleggen en in België geregistreerd is.
Deze actie, gekoppeld aan de artikelcodes 2505509 en 2505720, is geldig tot 31 december 2026 en kan uitsluitend worden gebruikt via www.hilti.be, via een Hilti vertegenwoordiger of in een Hilti Store.
Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere promoties, kortingen of lopende speciale contractvoorwaarden.
In geval van een duidelijke fout in de beschrijving, de prijs of de voorwaarden van het aanbod behoudt Hilti zich het recht voor om deze fout te corrigeren zonder dat dit haar aansprakelijkheid kan meebrengen.
Indien een bestelling wordt geplaatst zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, behoudt Hilti zich het recht voor om de bestelling te annuleren.