X-IE 9
Clou d'isolation
- Application: Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Mineral wool
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
ultimate
Les clients ont également cherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation ou X-IE.
Choisir les options
Épaisseur d'isolation
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 110,04 EUR






