Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

X-IE-G 6

Fixation isolation X-IE-G 6-200 numéro de produit : 2163821

Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G2 pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibrociment dans le béton léger et la maçonnerie

  • Application: Isolation en panneaux rigides, Isolation en laine minérale
  • Matériau isolant: Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
  • Matériaux support: Béton (souple)
premium

Les clients ont également cherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation ou X-IE.

Choisir les options

Épaisseur d'isolation
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
  • 200 pce(s)
  • 400 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
185,22 EUR
1,85 EUR
/
1 Pièce(s)