nouveau
Clou d'isolation HTR-P
Fixation isolation HTR-P 8x120 numéro de produit : 2157160
Clou d'isolation haute performance bénéficiant de l'homologation ATE pour les façades ETICS (vis en plastique)
- Matériaux support: Béton (non fissuré), Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (cellulaire autoclavé), Béton (léger)
- Principe de fonctionnement: Vis à béton
- Matériau isolant: Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS)
Les clients ont également cherché cheville isolation, sous enduit, ETICS, fixation a cœur ou ATE.
Choisir les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
Longueur de la cheville
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Taille du pack
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
91,25 EUR
0,91 EUR
/
1 Pièce(s)



