Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

Clou d'isolation HTR-M

Fixation isolation HTR-M 8x120 numéro de produit : 2187416

Clou d'isolation haute performance bénéficiant de l'homologation ATE pour les façades ETICS (vis composite métal/plastique)

  • Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (aéré), Béton (cellulaire autoclavé), Béton (léger), Béton (non fissuré)
  • Principe de fonctionnement: Vis à béton
  • Matériau isolant: Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS)

Les clients ont également cherché clou d'isolation, clou, plastique ou fixation.

Choisir les options

Épaisseur d'isolant fixé - max
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
Longueur de la cheville
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Taille du pack
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
87,00 EUR
0,87 EUR
/
1 Pièce(s)