Clou d'isolation IDP
Broche d'isolation IDP 0/2 numéro de produit : 332105
Cheville d'isolation
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également cherché isolation, cheville isolation, sous bardage, cheville a frapper ou façade ventilée.
Choisir les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 20 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Diamètre de la mèche
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 180 mm
Taille du pack
- 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net HT
137,93 EUR
0,55 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Diamètre de la mèche
8 mm
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
Composition du matériau
Polyamide
Matériau, corrosion
Plastique
Documents
pdf IDP_FTM_2012-09, anglais [ 306.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Montage rapide et simple au marteau
- Epaisseur d'isolant jusqu'à 150 mm
- Profondeur d'implantation : 25 mm
Applications
- Pour fixer les isolants durs autoporteurs, tel que le polystyrène expansé

