Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Tige d'ancrage (acier inoxydable et fers d'armature)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
  • Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)

Les clients ont également cherché Tige, filetée, capsule, scellement chimique ou fixation.

Choisir les options

Composition du matériau
  • BSt 500
Taille de la cheville
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Diamètre de la mèche
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Longueur de la cheville
  • 970 mm
  • 1120 mm
  • 1180 mm
  • 1330 mm
  • 1471 mm
  • 1475 mm
  • 1621 mm
  • 1625 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Taille du pack
  • 4 pce(s)
  • 8 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 295,60 EUR