Module de câblage CFS-T
Module pour cable CFS-T 120/0+79-99 numéro de produit : 2014861
Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Agréments: UL
- Diamètre de câble - Plage: 79 - 99 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également cherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Choisir les options
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Hauteur de ring
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
- 9 pce(s)
- 16 pce(s)
- 36 pce(s)
- 64 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
188,86 EUR
188,86 EUR
/
1 Pièce(s)