Module de remplissage CFS-T FB
Module de remplissage CFS-T FB 20/0 numéro de produit : 2014865
Modules de remplissage pour le colmatage des espaces non utilisés dans les cadres de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Les clients ont également cherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Choisir les options
Hauteur de ring
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 9 pce(s)
- 16 pce(s)
- 18 pce(s)
- 24 pce(s)
- 36 pce(s)
- 54 pce(s)
- 96 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
54
Prix net HT
183,60 EUR
3,40 EUR
/
1 Pièce(s)