Modules de câblage CFS-T EMC
Modules à compatibilité électromagnétique pour assurer l'étanchéité des câbles/tuyaux dans un cadre de transit
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Les clients ont également cherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Choisir les options
Diamètre de câble - Plage
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
Hauteur de ring
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 9 pce(s)
- 16 pce(s)
- 36 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 449,56 EUR