Modules de remplissage à CEM CFS-T FB
Module de remplissage CFS-T FB EMC 20/0 numéro de produit : 2014877

Module de remplissage à compatibilité électromagnétique pour l'obturation des espaces non utilisés dans les cadres de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: -20 - -20 °C
Les clients ont également cherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Choisir les options
Hauteur de ring
- 10 mm
- 20 mm
- 30 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 18 pce(s)
- 24 pce(s)
- 54 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
54
Prix net HT
1 359,18 EUR
25,17 EUR
/
1 Pièce(s)