Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

CFS-T RR

Bouchon d'étanchéité CFS-T RR-103 GS numéro de produit : 2014894

Cadre circulaire

  • Agréments: UL
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Les clients ont également cherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.

Choisir les options

Matériaux support
  • Béton, Acier
Diamètre
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 103 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 154 mm
  • 200 mm
Épaisseur du matériau d'étanchéité
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
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
83,36 EUR
83,36 EUR
/
1 Pièce(s)