CFS-T RR
Bouchon d'étanchéité CFS-T RR-125 S/S numéro de produit : 2014897
Cadre circulaire
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Les clients ont également cherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Choisir les options
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Épaisseur du matériau d'étanchéité
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 120 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
223,10 EUR
223,10 EUR
/
1 Pièce(s)