Système CFS-T STRF
Encadrement CFS-T STRF-210 GF numéro de produit : 2042726
Cadres de transit pour l'installation de modules servant à assurer l'étanchéité des câbles qui pénètrent dans les armoires de commutation
- Nombre de colonnes de cadre: 1
- Nombre de rangées du cadre: 1
- Taille de cadre: 210
Les clients ont également cherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Choisir les options
Taille de cadre
- 150
- 210
Nombre de colonnes de cadre
- 1
Matériaux support
- Acier
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
58,62 EUR
58,62 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Nombre de colonnes de cadre
1
Nombre de rangées du cadre
1
Taille de cadre
210
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Sans
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Plage des températures de pose
50 - -20 °C
Classe de réaction au feu (EN 13501-1)
E
Documents
pdf Manuel technique CFS-T W4529 0424 g, anglais [ 2.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Gestion du stock simplifiée - seulement 4 modules différents sont nécessaires pour couvrir tous les diamètres de câble de 3 à 33 mm
- Assure l'étanchéité des câbles et des tuyaux à la poussière et aux éclaboussures d'eau (jusqu'à la classe de sécurité IP-65)
- Cadres disponibles dans deux tailles standard (largeur interne de 60 mm, longueur interne de 150 ou 210 mm)
- Cadres disponibles en fibre de verre et en acier galvanisé
Applications
- Étanchéisation des câbles, tuyaux et autres conduits conduisant aux armoires de commutation, aux appareils et aux boîtiers