Bouchons d'étanchéité CFS-T RRS
Bouchon d'étanchéité CFS-T RRS-50/0+13-3 numéro de produit : 2042731
Bouchon d'étanchéité résistant à l'eau et au feu pour le calfeutrement des câbles/tuyaux simples dans des pénétrations rondes, avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes
- Diamètre de câble - Plage: 13 - 33 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Les clients ont également cherché Cadre circulaire, module coupe-feu, passe cable ou boite etanche.
Choisir les options
Diamètre de câble - Plage
- 5 - 23 mm
- 13 - 33 mm
- 23 - 51 mm
- 34 - 78 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 43 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
73,85 EUR
73,85 EUR
/
1 Pièce(s)