Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Bouchons d'étanchéité CFS-T RRS

Bouchon d'étanchéité CFS-T RRS-100/0+34- numéro de produit : 2042736

Bouchon d'étanchéité résistant à l'eau et au feu pour le calfeutrement des câbles/tuyaux simples dans des pénétrations rondes, avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes

  • Diamètre de câble - Plage: 34 - 78 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Les clients ont également cherché Cadre circulaire, module coupe-feu, passe cable ou boite etanche.

Choisir les options

Diamètre de câble - Plage
  • 5 - 23 mm
  • 13 - 33 mm
  • 23 - 51 mm
  • 34 - 78 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Diamètre
  • 43 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
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
250,13 EUR
250,13 EUR
/
1 Pièce(s)