Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Manchons CFS-T SL

Manchon CFS-T SL 100 MSP numéro de produit : 2044653

Manchons pour l'installation de bouchons assurant l'étanchéité autour des passages de câbles/tuyauteries – à utiliser avec les bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS

  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
  • Plage des températures de pose: 50 - -20 °C

Les clients ont également cherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.

Choisir les options

Matériaux support
  • Béton, Acier
Diamètre
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
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
60,72 EUR
60,72 EUR
/
1 Pièce(s)