Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Module de câblage CFS-T

Module pour cable CFS-T 60/34-51 numéro de produit : 2060568

Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises

  • Agréments: UL
  • Diamètre de câble - Plage: 34 - 51 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C

Les clients ont également cherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.

Choisir les options

Diamètre de câble - Plage
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Hauteur de ring
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 4 pce(s)
  • 9 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 36 pce(s)
  • 64 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
102,48 EUR
25,62 EUR
/
1 Pièce(s)