CFS-CID Dispositif coupe-feu coulé
Solution coupe-feu préformée pour le passage de câbles dans plancher
- Matériaux support: Béton
- Classe de réaction au feu (EN 13501-1): E
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
ultimate
Choisir les options
Dimensions de l'appareil
- 75 mm
- 110 mm
Matériaux support
- Béton
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 35,82 EUR
Données techniques
Matériaux support
Béton
Classe de réaction au feu (EN 13501-1)
E
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Catégorie de Produit
Ultimate
Documents
pdf Manuel technique, dispositif pré-coulé CFS-CID, anglais [ 3.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Solution coupe-feu coulée – plus besoin de carottage du béton
- Installation rapide et économique – productivité accrue et coûts de main-d'œuvre réduits
- La connexion modulaire permet de rapprocher plusieurs pénétrations – davantage d'espace économisé
- Joint intégré résistant à l'humidité et à la fumée - aucun remblayage ni calfeutrage supplémentaires nécessaires
- Empreinte rouge – simplifie l'inspection
Applications
- Dalles en béton construites avec un coffrage traditionnel
- Nouvelle construction de bâtiments
- Étanchéité des pénétrations combustibles et non combustibles de canalisation
- Testé avec des coudes de tuyauterie, ce qui permet de réduire la zone de service
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.