PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Niveau laser rotatif extérieur robuste pour le nivellement horizontal (plateforme de batteries Nuron)

  • Précision: ±1.5 mm à 30 M
  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(±8.7%) °

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 2 229,00 EUR

Lasers de chantier

Découvrez la précision de nos lasers de chantier

Vous êtes plaquiste, plombier ou électricien à la recherche de solutions pour vos applications telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons ou l'installation de canalisations et de chemins de câbles ? 

Découvrez comment optimiser la productivité de vos chantiers grâce à nos lasers performants.

Pourquoi choisir un laser de chantier Hilti ?

illustration validé

Simplicité d'utilisation

Les lasers Nuron ont été conçus pour simplifier chaque étape de votre travail. Grâce à une interface épurée, des commandes intuitives et une prise en main immédiate, même les configurations complexes deviennent rapides à exécuter. Le design facilite l’usage par une seule personne, réduisant le besoin d’assistance et optimisant la productivité sur site. Quel que soit votre niveau d’expérience, la gamme vous permet de travailler plus vite, avec plus de précision, sans compromis.

illustration d'un trophée

Aucun compromis sur la robustesse

Sur les chantiers, les conditions sont rarement idéales. C’est pourquoi toute la gamme de lasers Nuron est construite pour résister aux impacts, à la poussière, à l’eau et aux conditions climatiques extrêmes. Grâce à des matériaux comme l’aluminium renforcé, des amortisseurs internes et une protection IP66, ces outils assurent leur fiabilité même dans les environnements les plus difficiles.

Bien plus qu’un outil : une expérience de service complète

Avec les services outils complets Hilti, vous bénéficiez de bien plus que des outils performants – vous accédez aux dernières technologies conçues pour améliorer la productivité sur tous vos chantiers. En cas de vol, une couverture est incluse pour réduire les risques financiers et éviter les dépenses imprévues.

Nous proposons également des contrôles de précision gratuits afin que vos outils continuent de respecter les normes du fabricant. Et si un outil doit être réparé, un outil de remplacement est mis à disposition pour éviter toute interruption de chantier. Tout cela est couvert par un forfait mensuel simple, vous offrant une visibilité totale sur vos coûts et réduisant la charge administrative.

illustration recherche et développement

Autonomie longue durée et gestion intelligente avec Nuron

L’ensemble de notre portefeuille de lasers est désormais disponible en version sans-fil sur Nuron.

De l'analyse des données en temps réel sur l'état de vos batteries, à un service de maintenance prédictive, la plateforme Nuron vous permet d'optimiser votre flux de travail. 

Notre plateforme sans-fil Nuron offre une autonomie étendue, pouvant atteindre 15 heures (avec la batterie B22 55) ou jusqu'à 24 heures (avec la batterie B22 95). Vous pouvez compter sur les lasers Nuron pour tenir la cadence de vos journées les plus chargées. 

Laser PR 40-22 en utilisation sur un chantier
NOUVEAUX PRODUITS

Lasers PR 400-22 & PR 4-22

Une précision et une efficacité de niveau supérieur sur vos chantiers

Hilti présente fièrement deux nouveaux niveaux laser rotatifs conçus pour aller encore plus loin en matière de productivité sur chantier.

Le PR 400-22 est conçu pour les applications de nivellement longue distance, d’alignement, de mise à l’équerre et de pente double – idéal pour les travaux d’excavation, de coulage de béton et d’implantation nécessitant flexibilité et précision.

Le PR 4-22, spécifiquement pensé pour le nivellement horizontal, offre une solution simple avec une vitesse de rotation fixe de 600 tr/min, optimisée pour un nivellement rapide et fiable sur chantier.

Conçu sur la plateforme batterie Nuron

  • Compatible avec tout l’écosystème Nuron
  • Jusqu’à 35 heures d’autonomie avec la batterie B22-85
  • Simplifie la gestion des batteries sur l’ensemble de votre parc outils

Une télécommande. Un récepteur. Une simplicité totale.

  • Utilisez la même télécommande et le même récepteur pour tous les lasers rotatifs Nuron
  • Simplifie votre parc outils et réduit le temps de mise en place
  • Optimise la gestion du parc avec moins d’accessoires à suivre

Interface utilisateur intuitive

  • Nouvelle interface homme-machine (IHM) sur la télécommande
  • Écran et commandes conviviales pour une utilisation rapide
  • Codes QR intégrés pour un accès instantané aux guides spécifiques aux tâches

Portée de travail étendue

  • Jusqu’à 800 mètres de diamètre de travail avec le récepteur PRA 4
  • Vitesse de rotation du faisceau réglable sur le PR 400-22 : 300, 600 ou 1000 tr/min
  • Vitesse fixe de 600 tr/min sur le PR 4-22, idéale pour les applications horizontales simples

 

 

Quel est le meilleur laser pour mon métier ?

Design ohne Titel - 1

Laser PR-40-22

Le PR 40 est un laser rotatif compact, robuste et facile à utiliser qui offre une précision optimale pour le nivellement et l’alignement au sol et sur les murs. Sa portée adaptée aux petits et moyens chantiers et sa résistance aux conditions difficiles en font l’outil parfait pour les maçons, qui ont besoin d’un laser fiable et rapide pour poser des fondations, aligner des murs ou des coffrages.

Laser PM 50MG-22

Laser PM 50MG-22

Le PM 50MG-22 offre une portée étendue et une visibilité accrue grâce à son faisceau rotatif puissant, idéal pour les grandes surfaces intérieures. Sa précision élevée et son usage simple permettent aux plaquistes de réaliser des alignements parfaits sur les murs et plafonds, facilitant la pose de plaques et d’ossatures avec rapidité et efficacité.

Untitled design - 1

PM 50MG-22 & PM 20-CG

Ces lasers multi-lignes projettent plusieurs lignes (horizontales et verticales) permettant un repérage précis des points de fixation et alignements multiples nécessaires pour vos installations.

Le PM 50, avec ses lignes vertes haute visibilité, facilite le travail dans des environnements lumineux, tandis que le PM 20-CG, plus compact, est parfait pour les petits espaces et les interventions rapides.

Untitled design - 1

PM 50MG-22 & PM 20-CG

La capacité à projeter des lignes d’alignement parfaitement droites sur 360° permet aux serruriers d’ajuster portes, cadres et systèmes de fermeture avec une précision accrue. Leur facilité d’utilisation et leur polyvalence en font des outils indispensables pour garantir un montage précis et fiable.

 PM 40-MG

PM 40-MG

Le PM 40-MG combine robustesse, précision et multi-lignes dans un format adapté aux environnements exigeants des charpentiers métalliques. Ses lignes permettent un repérage rapide et précis des points de fixation et des alignements complexes, tandis que sa solidité garantit une performance constante sur les chantiers industriels et extérieurs.

Comment choisir mon laser rotatif ?

PR 4-22PR 40-22PR 400-22PR 40-G
PrécisionPrécisionPrécision±1,5 mm à 30mPrécision±1,5 mm à 30mPrécision±1,5 mm à 30mPrécision±1,5 mm à 30m
PortéePortéePortée800 mPortée800 mPortée800 mPortée300 m
Index IPIndex IPIndex IPIP 66Index IPIP 66Index IPIP 66Index IPIP 66
Tolérance de nivellement automatiqueTolérance de nivellement automatiqueTolérance de nivellement automatique+/-5°Tolérance de nivellement automatique+/-5°Tolérance de nivellement automatique+/-5°Tolérance de nivellement automatique+/-5°
Durée de vie de la batterieDurée de vie de la batterieDurée de vie de la batterie35 heuresDurée de vie de la batterie35 heuresDurée de vie de la batterie35 heuresDurée de vie de la batterie35 heures
Rotation par minutes disponiblesRotation par minutes disponiblesRotation par minutes disponibles600Rotation par minutes disponibles300, 600, 1000Rotation par minutes disponibles300, 600, 1000Rotation par minutes disponibles300, 600, 1000
Tolérance de la pente de l'axe XTolérance de la pente de l'axe XTolérance de la pente de l'axe XxTolérance de la pente de l'axe X+8.6% à -15%Tolérance de la pente de l'axe X+8.6% à -15%Tolérance de la pente de l'axe X+8.6% à -15%
Tolérance de la pente de l'axe YTolérance de la pente de l'axe YTolérance de la pente de l'axe YxTolérance de la pente de l'axe YxTolérance de la pente de l'axe Y+8.6% à -8.6%Tolérance de la pente de l'axe Yx

Comment choisir mon laser multidirectionnel ?

PM 2-PGPM 2-PEPM 2-LPM 2-LG (02)PM 20-CG A12PM 20-CGEPM 30 MGPM 40-MGPM 50-22PMD 200
CatégorieCatégorieCatégoriePointCatégoriePointCatégorieLigneCatégorieLigneCatégorieCombiCatégorieCatégorieCatégorieCatégorieCatégorieImplentation
PositionPositionPositionStandardPositionSpécialePositionStandardPositionStandardPositionPremiumPositionSpécialePositionStandardPositionStandardPositionPremiumPositionPremium
CouleurCouleurCouleurVerteCouleurRougeCouleurRougeCouleurVerteCouleurVerteCouleurVerteCouleurVerteCouleurVerteCouleurVerteCouleurVerte
Tâches de mesureTâches de mesureTâches de mesurePlomberieTâches de mesurePlomberieTâches de mesureHauteur de transfert AlignementTâches de mesureHauteur de transfert AlignementTâches de mesurePlomberie Hauteur de transfert Alignement QuadrillageTâches de mesureTâches de mesurePlomberie Hauteur de transfert Alignement QuadrillageTâches de mesurePlomberie Hauteur de transfert Alignement Quadrillage AnglesTâches de mesurePlomberie Hauteur de transfert Alignement Quadrillage AnglesTâches de mesureAlignement Quadrillage Angles Disposition des points Angles Arcs
Utilisation du Laser Hilti PM 50 MG sur un chantier
NOUVEAU PRODUIT

Laser sans fil PM 50MG-22

Révolutionner la technologie laser avec Nuron

Améliorez votre expérience laser avec le PM 50MG-22, la dernière innovation sur la plateforme Nuron. Conçu comme une version améliorée du PM 30, ce laser avancé améliore considérablement votre productivité.

Une visibilité du faisceau laser améliorée

Dites adieu à la fatigue oculaire ou aux difficultés à voir le laser dans des conditions d'éclairage difficiles. Grace à ses nouvelles diodes laser puissantes ce laser offre la meilleur de faisceau sur le marché. 

Durabilité renforcée

Le PM 50MG-22 n'est pas seulement un outil puissant, il est également incroyablement robuste. Doté d'un design robuste capable de résister à une chute d'un mètre, ce laser est conçu pour supporter les rigueurs même des environnements de travail les plus difficiles.

 

Équipé de la technologie Nuron

Premier laser sur la plateforme Nuron, le PM 50MG-22 offre un accès à une gamme de fonctionnalités et de services innovants. De l'analyse des données en temps réel sur l'état de vos batteries, à un servirce maintenance prédictive, la plateforme Nuron vous permet d'optimiser votre flux de travail. De plus, elle offre une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 15 heures (avec la batterie B22 55) ou 24 heures (avec la batterie B22 95). Vous pouvez compter sur le PM 50MG-22 pour suivre le rythme de vos journées les plus chargées

Services associés à nos lasers

gestion de parc machines
Focalisez-vous sur l'essentiel : Hilti se charge la gestion de vos outils

Gestion de parc machines

Éliminez le stress lié à la gestion de vos outils: avec notre solution de gestion parc machine, vous disposez des dernières innovations et d’un ensemble complet de services inclus dans votre abonnement de la réparation des outils à la couverture contre le vol.

Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix

Laser PM 30-22 en action sur un chantier

Service de vérification

Nos appareils sont conçus pour garantir une précision optimale. Cependant, cette précision peut être compromise (stockage inapproprié, variations de température, manipulations incorrectes...). Pour y remédier, nous proposons un service de contrôle qui soumet vos appareils de mesure Hilti à des tests et des réglages rigoureux.