Console MQK-41-R
Equerre MQK-41/450-R numéro de produit : 304006

Console avec rail en C en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également cherché equerre.
Choisir les options
Profilé
- MQ-41-R
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 8 pce(s)
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
2 307,20 EUR
230,72 EUR
/
1 Pièce(s)


