Console MQK-41-F
Equerre MQK-41/300-F numéro de produit : 304115

Console avec rail en C galvanisée à chaud (GAC) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également cherché equerre double galva a chaud.
Choisir les options
Profilé
- MQ-41-F
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
623,80 EUR
62,38 EUR
/
1 Pièce(s)
