Console MQK-41/4-F
Equerre MQK-41/600/4-F numéro de produit : 304119

Console galvanisée à chaud (GAC) avec rail en C et platine à quatre trous pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également cherché equerre 4 trous ou galva chaud.
Choisir les options
Profilé
- MQ-41-F
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
679,86 EUR
113,31 EUR
/
1 Pièce(s)
