Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Console MQK-21 D-F

Equerre MQK-21 D/300-F numéro de produit : 304124

Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes

  • Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit extérieur - GAC

Les clients ont également cherché equerre galva a chaud.

Choisir les options

Profilé
  • MQ-21-D-F
Longueur - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
Taille du pack
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
867,40 EUR
86,74 EUR
/
1 Pièce(s)