Console MQK-21 D-F
Equerre MQK-21 D/450-F numéro de produit : 304125

Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également cherché equerre galva a chaud.
Choisir les options
Profilé
- MQ-21-D-F
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
1 062,70 EUR
106,27 EUR
/
1 Pièce(s)
