Console MQK-41 D-F
Equerre MQK-41 D/1000-F numéro de produit : 304127

Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également cherché equerre double.
Choisir les options
Profilé
- MQ-41-D-F
Longueur - L
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
1 447,38 EUR
241,23 EUR
/
1 Pièce(s)



