Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Console MQK-72

Equerre MQK-72/600 numéro de produit : 369616

Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes

  • Épaisseur du matériau: Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché equerre lourde.

Choisir les options

Profilé
  • MQ-72
Longueur - L
  • 450 mm
  • 600 mm
Taille du pack
  • 6 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
751,08 EUR
125,18 EUR
/
1 Pièce(s)