Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Console MQK-21 D

Equerre MQK-21 D/600 numéro de produit : 369619

Console double avec rails en C galvanisée pour charges moyennes

  • Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché equerre.

Choisir les options

Profilé
  • MQ-21-D
Longueur - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
Taille du pack
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 114,30 EUR
111,43 EUR
/
1 Pièce(s)