Hilti Shop appProfitez de 100 € de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Mastic d'étanchéité KF 30/45

Mastic pare-vapeur KF 30/45 numéro de produit : 335218

Mastic d'étanchéité à utiliser avec les attaches pour tubes de point fixe de réfrigération KF-FP

  • Contenu par cartouche: 310 ml
  • Finition de surface: n/a
  • Poids: 490 g

Les clients ont également cherché mastic, mortier ou isolation.

Choisir les options

Taille du pack
  • 12 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
12
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
398,88 EUR
33,24 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Contenu par cartouche
310 ml
Finition de surface
n/a
Poids
490 g
Type de matériau support
n/a
Résistance aux températures
-80 - 90 °C
Isolation
Avec

Documents

pdf Fiche technique des accesoires, visserie et colliers de serrage, français [ 1.7 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Résistance élevée à la vapeur d'eau
  • Pratiquement sans silicone
  • La meilleure résistance contre la vapeur d'eau
  • Avant l'installation des colliers froid KF-FP, KF 170/171/175, étaler une couche d'environ 1 cm d'épaisseur de mastic KF 30/45 (sans silicone) sur la surface où repose le tube et également sur la surface de liaison des deux demi-colliers
  • La température optimale d'utilisation du mastic est environ 20°C à 25°C. En cas de travail par temps froid, conserver préalablement la cartouche à la température préconisée.

Applications

  • Mastic pour les attaches pour conduits eau glacée et les poins fixes
  • Étanchéité des colliers de serrage de tubes de point fixe de réfrigération MRP-KF (un collier d'une largeur d'env. 1 cm doit être appliqué sur la surface interne du collier de serrage de tubes et sur la surface de liaison des deux coquilles)
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé