Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Rondelle plate A2 ISO 7089 en acier inoxydable

Rondelle plate 10 10,5x20x2 ISO 7089 A2 numéro de produit : 2184481

Rondelle plate (A2) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089

  • Nuances de matériau requises: A2
  • Composition du matériau: Acier inoxydable A2 – DIN EN ISO 7089
  • Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable

Les clients ont également cherché rondelle inox ou 304.

Choisir les options

Diamètre intérieur - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
Diamètre extérieur - DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
36,00 EUR
0,24 EUR
/
1 Pièce(s)