Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089

Rondelle plate 10,5x40x3 A2K Sim.ISO7089 numéro de produit : 2184517

Rondelle plate équivalente ISO 7089

  • Composition du matériau: Acier
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
  • Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm

Les clients ont également cherché rondelle ou electrozingué.

Choisir les options

Diamètre intérieur - DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Diamètre extérieur - DA
  • 28 mm
  • 40 mm
Taille du pack
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
40,50 EUR
0,81 EUR
/
1 Pièce(s)