Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7093)
Rondelle plate 10 10,5x30x2,5 ISO7093-1 numéro de produit : 2184558

Rondelle plate en acier inoxydable (A4) conforme à ISO 7093 à utiliser dans diverses applications
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également cherché rondelle inox ou inox 316L.
Choisir les options
Diamètre intérieur - DI
- 10.5 mm
Diamètre extérieur - DA
- 30 mm
Taille du pack
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
38,00 EUR
0,76 EUR
/
1 Pièce(s)
