Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Mèche de forage SDS Plus (TE-C) premium avec hélice à 2 gorges pour le forage de trous de cheville dans le béton

  • Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
  • Matériau support: Béton, Brique, Maçonnerie, Bloc silico-calcaire, Pierre naturelle
  • Fonction: Perçage à percussion
premium

Les clients ont également cherché meche foragemeche beton ou meche SDS+.

Choisir les options

Diamètre
  • 4 mm
  • 4.3 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 12.7 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Longueur utile
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 390 mm
  • 400 mm
Longueur
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 360 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 8 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 32 pce(s)
  • 50 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 5,08 EUR

Données techniques

Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Béton, Brique, Maçonnerie, Bloc silico-calcaire, Pierre naturelle
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
2 lames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Nombre de bords tranchants
2
Catégorie de Produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Deux arêtes de coupe avec une transition pointe-hélice directe pour une vitesse de forage constante tout au long de la vie de la mèche
  • Large colonne de l'hélice – évacue la poussière plus efficacement pour accélérer la progression du forage
  • Géométrie optimisée de la mèche et transition de l'hélice robuste – prolonge la durée de la vie de la mèche
  • Parfaitement adapté à une large gamme de perforateurs pour travaux légers

Applications

  • Forage pour fixation de chevilles métalliques et plastiques
  • Forage dans le béton et la maçonnerie

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé