Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Disque diamant universel SP-T

Disques à tronç. SP-T 125/22 (6) univ numéro de produit : 2117885

Disque diamant Premium à bord continu pour la découpe dans divers matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de Produit: Premium
  • Compatible avec: Meuleuses d’angle
premium

Les clients ont également cherché Disque diamant turbo, Disque rapide, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant turbo.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Alésage
  • 22.23 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)

    59,14 EUR /1 Pièce(s)
  • 6 pce(s)

    47,28 EUR /1 Pièce(s)
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
283,68 EUR
47,28 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de Produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d’angle
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
8 mm
Largeur du segment
2.2 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.4 mm
Hauteur de segment utilisable
5 mm

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Disque à bord continu turbo – conçu pour fournir de plus grandes vitesses de découpe tout en conservant une coupe lisse
  • Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Vitesse de découpe nettement supérieure grâce à la concentration élevée de diamants de grande qualité
  • Flèches indiquant le sens de rotation gravées sur le disque pour une bonne lisibilité et un confort maximal
  • Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, en particulier le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Pour tous les appareils de tronçonnage diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, ainsi que les tronçonneuses électriques et thermiques
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé